Considérations relatives au condensateur de filtre de sortie d'alimentation à découpage à très haute fréquence et limites de montage
Écrit par : John Maxwell
Résumé:
Ce document traite des limitations et considérations électriques du condensateur de filtre de sortie lorsqu'il est utilisé dans des alimentations à découpage de 1 MHz et plus. Étant donné que les composants et l'assemblage montés en surface seront utilisés pour construire ces commutateurs à très haute fréquence, les limitations physiques du montage, les contraintes mécaniques et les techniques d'assemblage sont également abordées.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Ce document traite des limitations et considérations électriques du condensateur de filtre de sortie lorsqu'il est utilisé dans des alimentations à découpage de 1 MHz et plus. Étant donné que les composants et l'assemblage montés en surface seront utilisés pour construire ces commutateurs à très haute fréquence, les limitations physiques du montage, les contraintes mécaniques et les techniques d'assemblage sont également abordées.