Nouveaux condensateurs pour communications optiques (série UBC)
KYOCERA AVX a élargi sa gamme de condensateurs ultra-large bande des séries 550/560 afin de mieux répondre à la demande croissante de systèmes de communication optique à haut débit et à large bande passante dans un nombre croissant d'applications intermarchés.

FOUNTAIN INN, SC (23 février 2026) – KYOCERA AVX, un fabricant mondial de premier plan de composants électroniques de pointe conçus pour accélérer l'innovation technologique et bâtir un avenir meilleur, a élargi sa gamme de Condensateurs ultra-large bande série 550/560 afin de mieux satisfaire la demande croissante de systèmes de communication optique à haut débit et à large bande passante sur l'ensemble du marché.
Le marché mondial des systèmes de communication optique était évalué à 36.87 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre une valeur de [montant manquant]. 74.21 milliards de dollars par 2034 Cette demande croissante de systèmes de communication optique à haut débit et à large bande passante alimente en grande partie la demande de composants RF/micro-ondes compacts et haute fréquence offrant une intégrité du signal, une fiabilité et une précision élevées, tels que les condensateurs ultra-large bande (UBC) de la série KYOCERA AVX 550/560.
Contrôleurs UBC série KYOCERA AVX 550/560 Ces condensateurs multicouches céramiques (MLCC) de haute qualité sont conçus pour offrir des performances RF/micro-ondes ultra-large bande fiables et constantes de 7 kHz à 110 GHz. Ils présentent une perte d'insertion ultra-faible, une réponse en fréquence plate et une excellente atténuation de retour. Leur construction monobloc robuste est disponible en trois formats de boîtier EIA (01005, 0201 et 0402) et ils sont équipés de terminaisons à barrière en nickel étamé ou doré, compatibles avec le brasage par refusion. Ces terminaisons sont conçues pour empêcher la lixiviation de la métallisation de base dans la soudure et la formation de composés intermétalliques fragiles, susceptibles d'entraîner des fissures et des problèmes de soudabilité.
Les quatre nouvelles références UBC de la série 550/560 portent le nombre total de références de cette série à 15, ajoutent quatre nouvelles valeurs de capacité pour le boîtier 0402 (1, 10, 22 et 47 nF) et étendent la tension de service maximale de 16 V à 100 V. La série 550/560 est désormais compatible avec des fréquences allant de 7 kHz à 110 GHz, des valeurs de capacité de 1 à 220 nF avec une tolérance de ±10 à 100 %, des tensions de service jusqu'à 100 V et des températures de fonctionnement de -55 °C à +125 °C.
Ces caractéristiques, associées à la robustesse de la construction et aux performances exceptionnelles en ultra-large bande, font des UBC des séries 550/560 la solution idéale pour le blocage du courant continu, le couplage du courant alternatif, le dérivation et les applications de rétroaction dans une vaste gamme de systèmes de communication optiques à haut débit, à micro-ondes et à ondes millimétriques (mmWave). Parmi les applications courantes, citons les amplificateurs de transimpédance, les sous-ensembles optiques de réception et d'émission (ROSA et TOSA), les réseaux optiques synchrones (SONET), les équipements de test à large bande, les lasers à émission de surface à cavité verticale (VCSEL), la fibre optique, les circuits d'entrée analogiques et numériques, l'échantillonnage RF, le contrôle de réseaux RF, les réseaux de communication 5G et par satellite, ainsi que les dispositifs de détection, d'imagerie et radar haute résolution déployés dans des applications allant des équipements d'automatisation industrielle aux systèmes de sécurité aéroportuaire, en passant par les détecteurs d'armes dissimulées et les véhicules autonomes.
« KYOCERA AVX bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans le développement de composants RF et micro-ondes de pointe. Nous mettons à profit cette expertise pour aider nos clients à relever les défis en constante évolution d'une large gamme d'applications à haute vitesse, large bande passante et haute fréquence », a déclaré Mohammed Abu-Naim, chef de produit RF chez KYOCERA AVX – Amérique du Nord. « Notre nouvelle gamme élargie de condensateurs UBC des séries 550/560 offre à nos clients 15 condensateurs RF/micro-ondes compacts haute fréquence. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité pour une performance et une répétabilité optimales, ces condensateurs ont été testés et approuvés en laboratoire et sur le terrain. Ils garantissent une intégrité du signal, une fiabilité et une précision élevées, ainsi qu'une perte d'insertion ultra-faible jusqu'à 110 GHz, des performances que beaucoup de nos concurrents ne peuvent égaler. »
Les UBC de la série KYOCERA AVX 550/560 sont également conformes à la norme RoHS et sont expédiés sur bande en bobine en quantités de 500 à 20 000.
Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX Condensateurs ultra-large bande (UBC) série 550/560, vérification des données des paramètres S la page produit et Fiche techniqueCe dernier propose le téléchargement direct de fichiers S2P Touchstone contenant les valeurs des paramètres S, les données de fréquence et les informations d'en-tête pour l'analyse et la simulation de circuits micro-ondes et radiofréquences à deux ports. Pour des modèles de simulation avancés, précis et évolutifs, Visitez Modelithics et utilisez le code promo AVXWP pour bénéficier d'un essai gratuit de 90 jours.Pour commander, veuillez consulter DigiKey ou Mouser Electronics. Les quatre nouvelles références seront disponibles en novembre.
Pour en apprendre plus sur la gamme de produits RF/micro-ondes KYOCERA AVX, dont des condensateurs micro-ondes RF comme le Série 550/560et d'autres solutions KYOCERA AVX pour les systèmes de communication optique à haut débit, notamment Résistances ultra-large bande série UBR, atténuateurs à large bande de la série AT, Égaliseurs de gain de la série RCN et Conducteurs thermiques à pont en Q de la série QB — consultez les liens intégrés ici.
Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter) et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.