Optimisés pour les applications RF à micro-ondes et à ondes millimétriques ultra-large bande hautes performances, les nouveaux condensateurs des séries UBC 550Z, 550U et 550L ont une construction céramique multicouche monobloc robuste et compacte, à montage en surface et présentent une insertion ultra-faible. perte, excellente perte de retour, réponse en fréquence plate et répétabilité élevée.
FOUNTAIN INN, SC (20 mai 2021) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a publié un nouveau Condensateurs ultra-large bande UBC série 550 conçu pour offrir des performances fiables et reproductibles de 16 KHz à 70+GHz dans les applications RF ultra-large bande à micro-ondes et à ondes millimétriques avec des exigences de fonctionnement strictes. Les nouveaux condensateurs ultra-large bande UBC 550Z, 550U et 550L sont dotés d'une construction céramique multicouche monobloc, robuste et compacte, à montage en surface, composée de matériaux de la plus haute qualité, conformes à RoHS, et présentent une perte d'insertion ultra faible et un excellent retour. perte, réponse en fréquence plate et répétabilité élevée d'unité à unité. Ces caractéristiques rendent la série idéale pour une utilisation dans les applications de blocage, de couplage, de contournement et de rétroaction CC dans l'optoélectronique, les réseaux de données à haut débit, les amplificateurs à transimpédance, les équipements de test à large bande, les réseaux optiques synchrones (SONET), les sous-ensembles optiques de transmission et de réception (TOSA et ROSA), ainsi que d'autres applications RF à micro-ondes et à ondes millimétriques ultra-large bande.
- Le nouveau système d’ Condensateurs ultra-large bande série UBC 550Z ont un facteur de forme 0201 insensible à l'orientation mesurant 0.58 mm x 0.3 mm (± 0.03 mm) et prennent en charge des fréquences de fonctionnement allant de 160 kHz avec une atténuation de -3 dB à 70 + GHz à 25 °C sans polarisation appliquée et avec une perte d'insertion typique de < 0.4 dB. Ils sont conçus pour une capacité minimale de 10 nF, un fonctionnement de 6.3 V CC de -55 °C à +125 °C et un fonctionnement de 10 V CC de -55 °C à +85 °C. Ils présentent également un coefficient de température de capacité (TCC) de ±22 % à +125 °C, un TCC de ±15 % à +85 °C et une résistance d'isolation minimale de 108 Ω ou 107 Ω à +25 °C ou +125 °C et de fonctionnement. tension continue (WVDC).
- Le nouveau système d’ Condensateurs ultra-large bande série UBC 550U ont un facteur de forme 0201 sensible à l'orientation mesurant 0.86 mm x 0.33 mm (± 0.05 mm) et prennent en charge des fréquences de fonctionnement allant de 16 kHz avec une atténuation de -3 dB à 70 + GHz à 25 °C sans polarisation appliquée et avec une perte d'insertion typique de 0.4. dB. Ils sont conçus pour une capacité de 100 nF et un fonctionnement de 6.3 V CC de -55 °C à +85 °C, et ils présentent un TCC de ±15 % sur la plage de température nominale et une résistance d'isolation minimale de 1010 109 Ω ou 25 Ω à +85 °C ou +XNUMX °C. C et tension nominale.
- Le nouveau système d’ Condensateurs ultra-large bande série UBC 550L ont un facteur de forme 0402 insensible à l'orientation mesurant 1.016 mm X 0.508 mm (± 0.1 mm) et prennent en charge des fréquences de fonctionnement allant de 16 kHz avec une atténuation de -3 dB à 70 + GHz à 25 °C sans polarisation appliquée et avec une perte d'insertion typique de < 0.5 dB. Ils sont conçus pour une capacité de 100 nF, 16 WVDC de -55 °C à +85 °C et 10 WVDC de -55 °C à +125 °C. Ils présentent également un TCC de ±15 % à +85 °C à 16 WVDC, un TCC de ±22 % à +125 °C à 10 WVDC et une résistance d'isolation minimale de 108 Ω ou 107 Ω à +25 °C ou +125 °C et une tension de fonctionnement CC. (WVDC).
De plus, les trois séries UBC 550 (UBC 550Z, 550L et 550U) sont conçues pour résister à des tensions diélectriques de 250% WVDC pendant jusqu'à cinq secondes, sont disponibles dans des boîtiers SMT robustes avec étain standard ou or sur nickel en option terminaisons, et sont emballés sur bande et bobine en quantités de 500 ou 1,000 XNUMX pièces pour la compatibilité avec l'équipement de fabrication à grande vitesse, automatisé, pick-and-place.
«Nous sommes fiers de présenter notre nouvelle série de condensateurs ultra-large bande, qui sont conçus et fabriqués pour répondre aux exigences de performance strictes d'une gamme d'applications RF micro-ondes et millimétriques avec des fréquences allant de 16 KHz à 70 + GHz», a déclaré Alexander Hall , Ingénieur d'applications terrain RF / micro-ondes chez AVX. «Nos nouveaux condensateurs ultra-large bande de la série UBC 550 présentent une perte d'insertion ultra-faible, une excellente perte de retour, une réponse en fréquence plate et une répétabilité élevée d'unité à l'autre et, contrairement aux solutions concurrentes en deux pièces, ont une seule pièce compacte, construction en céramique multicouche à montage en surface, faite de matériaux de la plus haute qualité, robuste pour la fiabilité, entièrement compatible avec les processus d'assemblage automatisés et éprouvée pour offrir une fiabilité et des performances supérieures dans les applications de blocage, de couplage, de contournement et de rétroaction CC dans les applications ultra-large bande, y compris systèmes de communication optique et autres équipements de réseautage à haut débit. »
Les condensateurs ultra-large bande UBC série 550 sont immédiatement disponibles sous huit références différentes: 550Z103PTT et 550Z103PCAT, 550U104MTT et 550U104MCA, et 550L104KTT, 550L104KCAT, 550L104VTT et 550L104VCAT, et le délai standard pour la série est actuellement de 24 semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs ultra-large bande UBC série 550 d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter Electronique Digi-Key, Mouser Electronics, RFPD de Richardson, ou TTI, Inc.. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter Contactez-Nous, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.
Voir les détails du produit