KYOCERA AVX célèbre le lancement de son 1,000 XNUMXe condensateur à film de puissance haute tension série TRAFIM pour les applications de filtrage CC

Depuis le lancement de la série en 1990, KYOCERA AVX a fabriqué plus de 365,000 1,000 des XNUMX XNUMX références uniques de la série TRAFIM, qui sont toutes largement réputées pour leur technologie d'auto-réparation contrôlée, leur haute densité énergétique et leur sécurité et leur haute fiabilité, et des performances à long terme dans une large gamme d'applications industrielles, militaires, de recherche, de traction et d'énergies renouvelables.

FOUNTAIN INN, SC (23 août 2022) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, célèbre le lancement de son 1,000 6,000e condensateur à film de puissance haute tension de la série TRAFIM pour Applications de filtrage DC jusqu'à XNUMX XNUMX VDC. Condensateurs série TRAFIM sont largement réputés pour leur haute densité énergétique et leur technologie d'auto-réparation contrôlée, qui garantit des performances sûres et de haute fiabilité sur une durée de vie de 100,000 80 heures à la tension nominale et à une température de point chaud de 240,000 °C — et jusqu'à 1990 365,000 heures avec un déclassement approprié — dans une large gamme d'applications industrielles, militaires, de recherche, de traction, de transmission d'énergie et d'énergies renouvelables à haute tension. Depuis le lancement des premiers condensateurs de la série TRAFIM sur le marché en 1,000, KYOCERA AVX a produit plus de 20,000 XNUMX des XNUMX XNUMX références uniques de la série TRAFIM, ce qui représente plus de XNUMX XNUMX tonnes de condensateurs déployés dans diverses industries mondiales sans aucune panne catastrophique.

Les condensateurs de la série TRAFIM ont été initialement développés en 1987 pour être utilisés dans l'industrie de la traction, mais la série a depuis fait l'objet d'améliorations continues en matière de conception et de performances qui ont considérablement élargi son utilité et ses applications. Par exemple, l'intégration de la technologie FIM, qui comprend un film de polypropylène haute température recouvert d'aluminium métallisé et imprégné d'huile végétale, permet au mode de défaillance bénigne de la série, qui consiste exclusivement en des pertes de capacité, d'empêcher efficacement les explosions potentielles résultant de l'effet d'avalanche, et garantit des performances à haute densité énergétique éprouvées, sûres et fiables sur une durée de vie prolongée du produit jusqu'à 240,000 66 heures. Des améliorations supplémentaires incluent la sortie d'une nouvelle taille de boîtier 100 % plus petite que l'offre initiale tout en conservant la même durée de vie prolongée et un taux de défaillance impressionnant de <495FIT, ainsi que l'augmentation de l'énergie spécifique maximale à 95 J/L à des températures de fonctionnement élevées. à 61071°C. Au fil du temps, la série a également été qualifiée selon les normes CEI 61881, CEI 61373, CEI 60068, CEI 2-45545 et EN-XNUMX. Grâce à ces améliorations significatives en matière de conception et de performances au cours des dernières décennies, les condensateurs de la série TRAFIM sont désormais idéaux pour une utilisation dans une large gamme d'applications mondiales de filtrage CC sur tous les marchés, notamment les liaisons CC, les convertisseurs de puissance, les entraînements, les systèmes de traction, éoliennes, sous-stations, stockage d'énergie et décharge d'impulsions, filtrage résonant et dispositifs de correction active.

« KYOCERA AVX est ravi de célébrer cette dernière étape de fabrication et est extrêmement fier d'avoir développé 1,000 30 condensateurs à film de puissance haute tension uniques de la série TRAFIM, dont il a été prouvé qu'ils offrent des performances sûres, efficaces, fiables et à longue durée de vie, sans aucune panne catastrophique dans les applications de filtrage CC. qui, après plus de 95 ans de production, s'étendent désormais sur plusieurs segments de marché mondiaux », a déclaré Claude Vincent, Engineering Power Manager, R&D chez KYOCERA AVX. « Comme c'est le cas pour de nombreux composants spécialisés KYOCERA AVX, l'expansion significative de la série TRAFIM a été catalysée par des demandes de conception personnalisée, qui nous aident à mieux anticiper et à satisfaire efficacement les besoins changeants des applications de filtrage DC dans diverses industries. En fait, les conceptions personnalisées ont inspiré plus de XNUMX % des condensateurs TRAFIM que nous produisons.

Les condensateurs de la série TRAFIM sont dotés de grands boîtiers en acier inoxydable rectangulaires, hermétiquement fermés, non peints et non magnétiques avec des volumes allant jusqu'à 46 L et sont actuellement disponibles sous 1,000 00 références uniques – y compris le dernier modèle, TRAFIMA2021, sorti en septembre 12 – avec 1,950 tensions nominales standard. s'étendant de 6,000 110 VCC à 10,600 10 VCC, des valeurs de capacité s'étendant de 5 µF à 2 55 µF ±95 % de tolérance (standard), ou ±495 % ou ±100,000 % sur demande) et des températures de fonctionnement allant de -80°C à +2°C. La série fournit également une énergie spécifique élevée, jusqu'à 240,000 J/L, et des performances de longue durée de vie allant jusqu'à 340 117 heures à la tension nominale et à une température de point chaud de 340 °C avec une réduction de capacité de fin de vie de 165 % (∆C/C ) et jusqu'à 215 815 heures avec déclassement approprié. Ses deux tailles de boîtier standard mesurent 8 mm x 17 mm et 12 mm x 30 mm (L  W), sont disponibles avec des hauteurs allant de XNUMX mm à XNUMX mm et disposent d'un écrou de mise à la terre intégré. Ils sont également disponibles avec deux ou quatre bornes MXNUMX ou MXNUMX femelles ou MXNUMX ou MXNUMX mâles et avec des supports de montage en option.

Le délai de livraison pour les condensateurs standard de la série TRAFIM est actuellement de 30 semaines, et des informations sur les tailles et formes personnalisées de la série TRAFIM et les conceptions spécifiques aux applications sont disponibles sur demande.

Pour plus d'informations sur les condensateurs à film de puissance haute tension de la série TRAFIM de KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/products/film-capacitors/power-film-caps/trafim-products/. Pour commander des condensateurs de la série TRAFIM standard ou personnalisés, veuillez contacter Claude Vincent, Engineering Power Manager, R&D, KYOCERA AVX, au claude.vincent@kyocera-avx.com ou +33 3 80 71 75 54. Pour plus d'informations sur la vaste gamme de condensateurs à film haute puissance de KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/products/film-capacitors/power-film-caps/.

Pour toutes autres demandes, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.