Les nouveaux connecteurs de la série 9176-700 à quatre et cinq positions fournissent des connexions fil-à-carte robustes et fiables, étanches aux gaz, idéales pour une gamme encore plus large d'applications exigeantes dans les domaines de l'automobile, des transports, de l'industrie, de l'éclairage et du médical.
FOUNTAIN INN, SC (30 mars 2023) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a ajouté de nouveaux modèles à quatre et cinq positions à sa série d'isolation coiffée 9176-700. Connecteurs à contact de déplacement (IDC) pour fils 18-24AWG, conçus pour répondre aux exigences exigeantes des applications automobiles, de transport, industrielles, d'éclairage et médicales.
Les connecteurs IDC à capuchon de la série 9176-700 ont un facteur de forme de montage en surface convivial et à profil bas avec un capuchon de terminaison/rétention intégré qui permet aux utilisateurs d'insérer simplement un fil dans le contact - aucun dénudage requis - et d'appuyer dessus pour fournir une connexion étanche au gaz robuste et fiable au circuit imprimé. Ce processus rapide et efficace ne nécessite aucun outil ni soudure, ce qui réduit à la fois la complexité et les coûts par rapport aux processus de soudure et de sertissage, et les connexions résultantes ont été testées à différents niveaux de chocs, de vibrations et de cycles de température.
La série 9176-700 est disponible en variantes à fil traversant et coupe-fil pour une flexibilité maximale. Les modèles à fil traversant permettent de terminer les fils à n'importe quel point, tandis que les modèles à arrêt de fil terminent l'extrémité du fil et ont une fonction de face d'arrêt pour protéger l'extrémité du fil. Ces connecteurs sont disponibles avec 1 à 5 positions capables de terminer un fil toronné de 18 AWG ou un fil solide ou toronné de 20 à 24 AWG et sont évalués jusqu'à 10 A par position en fonction de la taille du fil. Les connecteurs de la série 9176-700 à contact unique sont conçus pour 600 VCARMS ou l'équivalent CC. Les connecteurs de deux à cinq connecteurs sont conçus pour 300 VCARMS ou l'équivalent CC. La série est également conçue pour des températures de fonctionnement allant de -40°C à +125°C et des températures de stockage allant de -40°C à +70°C.
Les applications idéales pour la série 9176-700 incluent la connexion de fils discrets à un PCB, l'alimentation et le signal d'un PCB, et la connexion en guirlande de PCB pour créer une chaîne continue dans les appareils électroniques, y compris l'éclairage LED, les détonateurs de pétrole et de gaz, les outils chirurgicaux jetables, diagnostics médicaux, moniteurs patient, éclairage automobile et de transport, vannes et modules de contrôle de carburant et poignées de porte.
« Nos connecteurs IDC à montage en surface série 9176 offrent aux ingénieurs de conception travaillant dans des secteurs exigeants des options de taille et de performances attrayantes pour des connexions fil à carte discrètes et fiables depuis leur introduction sur le marché en 2007 », a déclaré Perrin Hardee, chef de produit nord-américain, KYOCERA AVX. « Ils ont été testés à différents niveaux de chocs, de vibrations et de cycles de température pour prouver leur fiabilité et leur robustesse et ont fait leurs preuves sur le terrain dans des centaines d'applications allant des compteurs intelligents aux simples terminaisons de capteurs. L'extension de notre série 9176-700 avec de nouveaux modèles à quatre et cinq positions nous permet de répondre aux besoins des marchés et des applications en évolution et, grâce à son capuchon de terminaison/rétention intégré unique, qui sert de localisation de fil et d'aide à l'insertion, de offrent aux ingénieurs concepteurs encore plus d'opportunités pour simplifier et réduire le coût d'acheminement de l'alimentation et du signal à un PCB.
Les connecteurs de la série 9176-700 ont des isolateurs en nylon haute température UL94 V-0 remplis de verre et des contacts en bronze phosphoreux à haute résistance avec un placage en étain pur sur nickel. Ils partagent également un modèle de contact et d'empreinte avec le reste de la série 9176 pour une rétrocompatibilité totale.
Les isolateurs blancs sont standard, mais toute la série est également disponible avec des isolateurs noirs. De plus, les contacts 9176-700 à position unique sont disponibles avec des isolateurs bleu, jaune, rouge, vert, orange et marron sur commande spéciale.
La série 9176-700 est conforme aux normes RoHS et UL 1977 et expédiée dans un emballage en ruban et bobine avec 600 pièces par bobine de 300 mm. Le délai de livraison de la série est actuellement de huit semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux connecteurs IDC coiffés série 9176-700 de KYOCERA AVX pour fils 18-24AWG, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour acheter, veuillez visiter Arrow, Digi-Key, Future, Mouser ou TTI. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitteret Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.