Conception et technologie des filtres à couches minces
Écrit par : George Korony
Résumé:
Lors de la spécification d'un filtre pour une conception, la perte d'insertion et la plage de fréquences admissibles dans la bande passante, l'atténuation requise et les plages de fréquences dans les bandes interdites, sont les caractéristiques les plus importantes des filtres. Plusieurs autres paramètres importants sont également requis pour définir un filtre, notamment des paramètres fonctionnels tels que les impédances d'entrée-sortie, les capacités de gestion de puissance et les exigences de fiabilité, ainsi que des exigences physiques telles que les dimensions, le type d'entrée-sortie (wire-bond, SMT, BGA). , et l'encapsulation. D'autres conditions peuvent être imposées par des applications particulières (spatiale, automobile, médical)
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Lors de la spécification d'un filtre pour une conception, la perte d'insertion et la plage de fréquences admissibles dans la bande passante, l'atténuation requise et les plages de fréquences dans les bandes interdites, sont les caractéristiques les plus importantes des filtres. Plusieurs autres paramètres importants sont également requis pour définir un filtre, notamment des paramètres fonctionnels tels que les impédances d'entrée-sortie, les capacités de gestion de puissance et les exigences de fiabilité, ainsi que des exigences physiques telles que les dimensions, le type d'entrée-sortie (wire-bond, SMT, BGA). , et l'encapsulation. D'autres conditions peuvent être imposées par des applications particulières (spatiale, automobile, médical)