Les principes de sélection des varistances
Écrit par : Teddy Won Résumé:
Une varistance est un composant électronique utilisé pour supprimer les tensions transitoires afin de protéger les circuits électroniques. Le comportement des varistances dans un circuit est similaire à celui des diodes TVS, mais elles sont totalement différentes en termes de conception, de matériaux et de construction. Il existe de nombreux types de varistances sur le marché adaptées à diverses applications, ce qui rend difficile le choix de la bonne pour protéger un circuit donné.Les varistances multicouches KYOCERA AVX, avec une construction multicouche unique à haute énergie, offrent une protection de pointe des circuits contre les surtensions et une protection contre les transitoires de tension provoqués par les ESD, la commutation inductive, les transitoires liés à l'automobile, les NEMP, l'éclairage, etc. KYOCERA AVX les varistances multicouches fournissent également un filtrage EMI/RFI à l'état désactivé, ce qui peut remplacer le besoin de condensateurs CEM supplémentaires dans le système.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE VOIR LES PRODUITS VARISTORS
Une varistance est un composant électronique utilisé pour supprimer les tensions transitoires afin de protéger les circuits électroniques. Le comportement des varistances dans un circuit est similaire à celui des diodes TVS, mais elles sont totalement différentes en termes de conception, de matériaux et de construction. Il existe de nombreux types de varistances sur le marché adaptées à diverses applications, ce qui rend difficile le choix de la bonne pour protéger un circuit donné.
Les varistances multicouches KYOCERA AVX, avec une construction multicouche unique à haute énergie, offrent une protection de pointe des circuits contre les surtensions et une protection contre les transitoires de tension provoqués par les ESD, la commutation inductive, les transitoires liés à l'automobile, les NEMP, l'éclairage, etc. KYOCERA AVX les varistances multicouches fournissent également un filtrage EMI/RFI à l'état désactivé, ce qui peut remplacer le besoin de condensateurs CEM supplémentaires dans le système.