Les effets de réponse en fréquence de la configuration des composants internes sur plusieurs systèmes diélectriques en céramique
Écrit par : S. Pala | R. Demcko | M. Berolini
Résumé:
Le but de cet article est de discuter des effets de réponse en fréquence des conceptions internes au sein des systèmes céramiques. Ces effets seront liés aux paramètres de performance des composants des dispositifs utilisés pour supprimer les ESD et contrôler les EMI dans les lignes de données à grande vitesse, qui sont susceptibles d'être endommagées par les ESD. À mesure que la vitesse de communication augmente, que les systèmes deviennent plus complexes et que les normes de performance se resserrent, les options permettant d'améliorer les performances EMI/RFI deviennent d'une grande importance. Les performances et la fiabilité EMI à long terme revêtent une importance particulière dans les secteurs des applications automobiles, médicales et aéronautiques. Une comparaison des performances sera effectuée entre les dispositifs MLCC traditionnels à élément unique et MLV SMT. Une deuxième comparaison sera faite entre des filtres MLCC à 3 bornes et des filtres MLV à 3 bornes utilisant des diélectriques ZnO dopés. Des conceptions internes visant à étendre la réponse en fréquence du MLV (à des fréquences plus élevées et plus basses) seront présentées. Celles-ci vont du regroupement des MLV/MLCC dans un seul boîtier pour étendre la réponse en fréquence du MLV à l'utilisation d'électrodes sans chevauchement pour minimiser la capacité interne du dispositif. L'impact des MLV sub pf sera démontré à l'aide de diagrammes oculaires.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Le but de cet article est de discuter des effets de réponse en fréquence des conceptions internes au sein des systèmes céramiques. Ces effets seront liés aux paramètres de performance des composants des dispositifs utilisés pour supprimer les ESD et contrôler les EMI dans les lignes de données à grande vitesse, qui sont susceptibles d'être endommagées par les ESD. À mesure que la vitesse de communication augmente, que les systèmes deviennent plus complexes et que les normes de performance se resserrent, les options permettant d'améliorer les performances EMI/RFI deviennent d'une grande importance. Les performances et la fiabilité EMI à long terme revêtent une importance particulière dans les secteurs des applications automobiles, médicales et aéronautiques. Une comparaison des performances sera effectuée entre les dispositifs MLCC traditionnels à élément unique et MLV SMT. Une deuxième comparaison sera faite entre des filtres MLCC à 3 bornes et des filtres MLV à 3 bornes utilisant des diélectriques ZnO dopés. Des conceptions internes visant à étendre la réponse en fréquence du MLV (à des fréquences plus élevées et plus basses) seront présentées. Celles-ci vont du regroupement des MLV/MLCC dans un seul boîtier pour étendre la réponse en fréquence du MLV à l'utilisation d'électrodes sans chevauchement pour minimiser la capacité interne du dispositif. L'impact des MLV sub pf sera démontré à l'aide de diagrammes oculaires.