Les effets de l'ESR et de l'ESL dans les applications de découplage numérique
Écrit par : Jeffrey Cain, Ph.D.
Résumé:
Il est courant que les circuits intégrés numériques fonctionnent à des fréquences de commutation de 100 MHz et plus, même au niveau des circuits imprimés. Comme ces fréquences continuent d'augmenter, il faut considérer les parasites des condensateurs de découplage. Une étude sur les effets de la résistance série équivalente (ESR) et de l'inductance série équivalente (ESL) dans une application typique de découplage numérique est présentée. En utilisant SPICE, il peut être démontré que l'ESR et l'ESL des condensateurs à puce peuvent modifier considérablement la tension vue par le circuit intégré (IC). En modifiant les valeurs des parasites et en comparant les résultats au cas idéal pour une variété de fréquences, certaines règles communes de conception de découplage sont formulées.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Il est courant que les circuits intégrés numériques fonctionnent à des fréquences de commutation de 100 MHz et plus, même au niveau des circuits imprimés. Comme ces fréquences continuent d'augmenter, il faut considérer les parasites des condensateurs de découplage. Une étude sur les effets de la résistance série équivalente (ESR) et de l'inductance série équivalente (ESL) dans une application typique de découplage numérique est présentée. En utilisant SPICE, il peut être démontré que l'ESR et l'ESL des condensateurs à puce peuvent modifier considérablement la tension vue par le circuit intégré (IC). En modifiant les valeurs des parasites et en comparant les résultats au cas idéal pour une variété de fréquences, certaines règles communes de conception de découplage sont formulées.