AVX étend et améliore ses condensateurs à puce polymère conducteurs automobiles éprouvés de la série TCQ, en ajoutant deux nouvelles tailles de boîtier, de nouvelles valeurs nominales C/V et 36 nouveaux numéros de pièces, doublant ainsi sa fiabilité

Désormais disponibles en cinq tailles de boîtiers miniatures et discrets avec des capacités et des tensions nominales allant de 10 à 470 μF et de 2.5 à 50 V, les condensateurs de la série TCQ qualifiés AEC-Q200 d'AVX — éprouvés sur le terrain dans une large gamme d'applications exigeantes depuis 2015 — offrent également double la durée de vie opérationnelle requise dans la spécification AEC-Q200, 2,000 125 heures à XNUMX°C.

FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (31 mars 2021) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a à la fois étendu et amélioré ses condensateurs à puce polymère conducteurs automobiles de la série TCQ, qualifiés AEC-Q200, qui ont fait leurs preuves sur le terrain dans un large éventail de domaines. gamme d'applications automobiles, industrielles et de télécommunications exigeantes avec un espace de carte limité et des environnements d'exploitation difficiles depuis 2015. La série propose désormais deux nouvelles tailles de boîtier pour un total de cinq, plusieurs nouvelles valeurs de capacité et de tension (C/V), 36 nouvelles pièces nombres pour un total de 52, et deux fois la fiabilité spécifiée dans AEC-Q200.

Les condensateurs de la série TCQ d'AVX ont un facteur de forme compact et robuste qui convient parfaitement aux applications dans des environnements difficiles et à espace restreint, notamment l'électronique de carrosserie, les commandes d'habitacle, les systèmes de confort et d'infodivertissement, l'électronique automobile de rechange, les convertisseurs DC/DC et le couplage/découplage, et sont équipés d'électrodes conductrices en polymère qui permettent un mode de défaillance bénigne dans les conditions d'utilisation recommandées. Auparavant disponible en seulement trois tailles de boîtiers miniatures à profil bas : « B » (EIA Code 1210 ou EIA Metric 3528-21), « D » (2917 ou 7343-31) et « Y » (2917 ou 7343-20). — la série TCQ propose désormais également les tailles de boîtier « E » (2917 ou 7343-43) et « U » (2924 ou 7361-43), pour un total de cinq facteurs de forme. La série a également été élargie pour inclure 36 nouvelles références couvrant une gamme nouvellement étendue de capacités et de tensions nominales. Il propose désormais 52 références uniques avec des valeurs C/V allant de 10 à 470 μF et de 2.5 à 50 V avec une tolérance de capacité de ± 20 %, ce qui représente une amélioration significative par rapport à la plage précédente de 10 à 220 μF (± 20 %) et de 4 à 35 V. avec seulement 16 numéros de pièces uniques.

Les condensateurs pavés polymères conducteurs pour automobiles de la série TCQ présentent une faible fuite CC (0.1 CV), une capacité élevée et des performances électriques stables à des températures de fonctionnement allant de -55 °C à +125 °C. Ils satisfont également aux exigences de test de polarisation d'humidité AEC-Q200 (Ur à 85 °C et 85 % d'humidité relative pendant 1,000 2,000 heures) grâce aux innovations en matière de matériaux, de conception et de fabrication utilisées par AVX pour surmonter les limites inhérentes aux matériaux polymères – un exploit que peu de fournisseurs de condensateurs ont accompli — et offrent une endurance et une stabilité exceptionnelles pendant 125 200 heures à 100°C, dépassant de XNUMX % l'exigence déjà stricte de durée de vie opérationnelle de l'AEC-QXNUMX.

«Notre gamme nouvellement élargie de condensateurs à puce polymère conductrice automobile de la série TCQ offre beaucoup plus de solutions pour les applications à espace restreint et à environnement difficile sur les marchés de l'automobile, de l'industrie et des télécommunications que la version initiale du marché et a subi des tests approfondis pour vérifier qu'elle répond. ou, en termes de durée de vie opérationnelle, dépasse les qualifications des tests de résistance AEC-Q200 », a déclaré Allen Mayar, responsable marketing produit AVX Tantalum Capacitors. «Les condensateurs de la série TCQ ont une conception conservatrice avec une résistance supérieure à l'humidité et une fiabilité améliorée, sont qualifiés AEC-Q200 et offrent des performances éprouvées sur le terrain dans une variété de domaines d'application exigeants.»

Les condensateurs de la série TCQ présentent une fiabilité de base de 1 % toutes les 1,000 85 heures à 60 °C et une tension nominale avec un niveau de confiance de 3 %. Ils sont également compatibles avec la refusion 260x à 16949°C, sans plomb et conformes à la directive RoHS, et sont fabriqués dans une usine certifiée IATF 7. Les pièces sont fournies avec des terminaisons en étain pur sur des bobines de 13" ou 20", et le délai de livraison standard est d'environ XNUMX semaines.

Pour plus d'informations sur la gamme nouvellement élargie et améliorée d'AVX de condensateurs à puce polymère conducteurs automobiles série TCQ, veuillez visiter ce site. page web. Pour toute commande ou information complémentaire, veuillez contacter le Réseau de distribution AVX agréé. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitteret Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.