Conçus pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à 150°C à une tension de catégorie, les nouveaux condensateurs de la série TCO répondent aux exigences AEC-Q200, présentent un faible DCL et un mode de défaillance bénin, et sont idéaux pour une utilisation dans les secteurs automobile, industriel et de faible et moyenne puissance. applications de télécommunications.
FOUNTAIN INN, SC (16 septembre 2021) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a publié le nouveau Condensateurs pavés polymères haute température série TCO de qualité automobile, qui sont conçus pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à 150 °C à une tension de catégorie et répondent aux exigences de qualification du test de contrainte AEC-Q200 pour les composants passifs, qui garantissent des performances stables à 85 °C, 85 % d'humidité relative et une tension nominale jusqu'à 1,000 XNUMX heures. . Basé sur les solutions éprouvées sur le terrain d'AVX Condensateurs polymères automobiles série TCQ, les nouveaux condensateurs pavés de la série TCO sont fabriqués dans une usine certifiée IATF-16949 et présentent des constructions robustes en plomb J composées d'anodes au tantale, de diélectriques de pentoxyde de tantale (Ta2O5) et d'électrodes polymères conductrices qui présentent un mode de défaillance bénin dans les conditions d'utilisation recommandées. . La série présente également un faible DCL (0.1 CV) et une fiabilité de base de 1 % pour 1,000 85 heures à 0.1 °C et une tension nominale avec une impédance série de 60 Ω/V et un niveau de confiance de XNUMX %, et est parfaitement adaptée à une utilisation dans des environnements à haute température et à basse température. - et les applications automobiles, industrielles et de télécommunications de moyenne puissance.
Les condensateurs de la série TCO sont actuellement disponibles sous forme de composants de type D (EIA Metric 7343-31) classés MSL 3 selon J-STD-020 et pour une tolérance de 10 µF ± 20 %, 50 V CC à 105 °C, un maximum de 50 µA DCL, 150 mΩ maximum ESR. à 100 kHz et des températures de fonctionnement allant de -55°C à +150°C, mais plusieurs autres codes sont activement en développement. Ils sont également conformes à la directive RoHS, compatibles sans plomb et capables de résister à trois cycles de refusion à 260°C. Les applications idéales pour la série comprennent les systèmes de commande d'habitacle automobile, d'infodivertissement et de confort ; l'électronique corporelle qui gère les systèmes de sécurité, de gestion de l'énergie et de diagnostic ; et des appareils électroniques de rechange tels que des caméras de tableau de bord, des détecteurs de radar, des systèmes de navigation, des caissons de basses, des amplificateurs et des moniteurs d'appuie-tête ; ainsi que des convertisseurs DC/DC et des circuits de couplage/découplage dans les équipements industriels et de télécommunications.
« Les nouveaux condensateurs pavés polymères haute température de qualité automobile de la série TCO sont basés sur nos condensateurs polymères automobiles de la série TCQ, qui ont désormais plus de cinq ans de succès éprouvés sur le terrain », a déclaré Allen Mayar, chef de produit mondial des condensateurs électrolytiques AVX. « Les deux séries de condensateurs polymères satisfont aux exigences strictes de l'AEC-Q200 pour une utilisation automobile grâce à des sélections de matériaux, des décisions de conception et des processus de fabrication supérieurs, et la nouvelle série TCO offre l'avantage supplémentaire d'un fonctionnement à 150 °C à une tension de catégorie.
Les condensateurs de la série TCO sont expédiés sur des bobines d'étain pur de sept ou 13 pouces pour un assemblage automatisé et le délai de livraison pour la série est actuellement de 20 semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs à puce polymère haute température de qualité automobile de la série TCO d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter Electronique Digi-Key, Mouser Electronics et TTI, Inc.. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, email enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, aimez-les sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.