Nouveaux condensateurs polymères conducteurs DLA 04051 et COTS-Plus série TCD

Les nouveaux condensateurs de haute fiabilité destinés à la défense présentent un CV élevé, un ESR et un DCL très faibles, une rétention de capacité stable à haute fréquence, des performances à longue durée de vie et un mode de défaillance bénin dans les applications militaires, aérospatiales, de défense et industrielles exigeantes.

FOUNTAIN INN, SC (13 février 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé la nouvelle série TCD DLA 04051 et les condensateurs polymères conducteurs COTS-Plus. Ces nouveaux condensateurs polymères conducteurs de haute fiabilité sont conçus pour être utilisés dans des applications militaires, aérospatiales, de défense et industrielles exigeantes, notamment les alimentations électriques et les circuits de filtrage, et sont conformes à la nouvelle spécification militaire DLA 04051.

Condensateurs polymères conducteurs série TCD sont actuellement disponibles en deux tailles de boîtier (EIA 1210 et 2917) avec des terminaisons 100 % étain sans plomb et conformes à la RoHS ou des terminaisons étain/plomb (Sn/PB). Ils sont évalués pour 10 à 470 µF ±10 ou 20 % de tolérance, 4 à 50 V et des températures de fonctionnement allant de -55°C à 125°C. Les nouveaux condensateurs de la série TCD présentent un CV élevé, un ESR très faible, une très faible fuite CC (0.1 CV), une rétention de capacité haute fréquence stable, une longue durée de vie (2,000 125 heures à 0.5 °C) et un mode de défaillance bénin dans les conditions d'utilisation recommandées. conditions. Ils présentent également une fiabilité de base de 1,000 % par 85 85 heures à 85 °C et résistent de manière fiable aux vibrations, aux surtensions, aux tests rapides de chauffage de soudure (RTSH) et aux tests d'humidité polarisée à 500 °C et XNUMX % d'humidité relative pendant au moins XNUMX heures.

De plus, les condensateurs de la série TCD sont soumis à un filtrage électrique statistique et à un filtrage des courants de surtension. Ils sont également disponibles avec deux options de test améliorées selon DLA 04051. L'option de test A soumet les pièces à un test de durée de vie à +125 °C pendant 2,000 125 heures, et l'option de test B soumet les pièces à des vibrations, des surtensions, du RTSH et un test de durée de vie à + 2,000°C pendant XNUMX XNUMX heures.

« KYOCERA AVX propose une large gamme de condensateurs électrolytiques polymères conducteurs solides, testés et éprouvés pour satisfaire les exigences uniques d'applications allant des applications électroniques générales et à espace limité aux dispositifs à semi-conducteurs, haute tension, haute fiabilité, automobile et maintenant. applications électroniques de spécifications militaires », a déclaré Allen Mayar, chef de produit mondial chez KYOCERA AVX. « Nous sommes fiers d'élargir davantage ce portefeuille de produits avec la nouvelle série TCD et de fournir aux clients de plusieurs segments de marché des solutions innovantes pour répondre à leurs défis exigeants en matière de conception de cartes.

Les condensateurs de la série TCD sont actuellement disponibles avec un délai de livraison de 24 semaines.

Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs polymères conducteurs DLA 04051 et COTS-Plus de la série TCD de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton Détails du produit ci-dessous. Pour plus d'informations sur la gamme de condensateurs polymères conducteurs de KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/products/polymer/. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter, ainsi Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.