Performances du polymère de tantale par rapport au polymère d'aluminium en tant que condensateur de filtre de sortie pour les alimentations à découpage miniatures
Écrit par : Ron Demcko | Ashley Stanziola | Daniel Ouest
Résumé:
Les ingénieurs ont remis en question l'impact sur les performances de la conversion de condensateurs en aluminium-polymère en condensateurs au tantale-polymère dans les applications où des MLCC sont présents sur le « banc » de filtres de sortie d'une petite alimentation à découpage. Les raisons pour lesquelles les concepteurs ont opté pour des condensateurs au tantale polymère dans la conception allaient de la fiabilité et de la stabilité à long terme à la disponibilité/livraison et aux directives de conception spécifiques à l'entreprise.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les ingénieurs ont remis en question l'impact sur les performances de la conversion de condensateurs en aluminium-polymère en condensateurs au tantale-polymère dans les applications où des MLCC sont présents sur le « banc » de filtres de sortie d'une petite alimentation à découpage. Les raisons pour lesquelles les concepteurs ont opté pour des condensateurs au tantale polymère dans la conception allaient de la fiabilité et de la stabilité à long terme à la disponibilité/livraison et aux directives de conception spécifiques à l'entreprise.
Cette enquête vise à comparer l'interchangeabilité des condensateurs au polymère au tantale dans une conception avec les condensateurs au polymère en aluminium d'origine. Les données collectées étaient l'ondulation de la tension de sortie mesurée sur un circuit/chipset très utilisé dans les conditions spécifiques d'un utilisateur final. Des comparaisons entre les technologies électrolytiques aux polymères d’aluminium et aux polymères de tantale sont effectuées.