Résumé:
Au fil des années, les condensateurs céramiques ont été utilisés de manière interchangeable avec le tantale dans de nombreuses applications, la céramique de classe II étant la seule technologie électrostatique capable d'atteindre les valeurs de capacité élevées généralement associées aux condensateurs électrolytiques. Mais en raison de la pénurie de MLCC, nous en sommes actuellement à un point où les concepteurs reconsidèrent les condensateurs électrolytiques pour les applications qui sont passées à la céramique de classe II ces dernières années.
Cependant, la migration des conceptions de circuits des MLCC vers les électrolytes au tantale nécessite une compréhension de plusieurs problèmes qui ont un impact sur la façon dont ces différents styles de condensateurs fonctionneront dans l'application prévue. Cet article traite des paramètres clés qui différencient ces deux catégories de condensateurs dans les différents rôles qu'ils jouent dans les applications d'alimentation électrique (dérivation, filtrage, découplage, maintien en masse et puissance d'impulsion). Il décrit non seulement la gamme de valeurs paramétriques, de caractéristiques et d'options associées aux MLCC et aux électrolytes au tantale, mais également les différences sous-jacentes dans la construction des dispositifs et les propriétés des matériaux qui expliquent les différences de performances et de capacités des dispositifs.
La discussion sur l'électrolyse couvre à la fois les types d'oxyde de tantale et de niobium et les différences entre ces deux systèmes de matériaux sont expliquées. En plus des explications sur la physique et la chimie des dispositifs, des détails sont fournis ici sur les formats de conditionnement des condensateurs et la modélisation des condensateurs. Toutes ces informations sont destinées à aider les concepteurs à évaluer la viabilité des condensateurs électrolytiques en remplacement des MLCC dans l'alimentation électrique et d'autres applications à haute capacité.
Publication:
How2Power.com
Publié le:
2019 février
Lien vers l'article:
http://www.how2power.com/pdf_view.php?url=/newsletters/1902/articles/H2PToday1902_design_AVX.pdf