Condensateurs au tantale dans les applications pour smartphones 5G
Écrit par : Jason Liu
Résumé:
Le marché mondial des smartphones a connu une croissance considérable au cours de la dernière décennie. En 2019, environ 1.32 milliard de smartphones ont été expédiés dans le monde, dont 367 millions d'unités rien qu'en Chine, ce qui représente 27.8 % du total mondial. Avec les investissements continus dans la construction de réseaux 5G, notamment en Chine, les smartphones compatibles 5G devraient devenir omniprésents dans un avenir proche.
Les téléphones 5G devraient connaître une croissance de 10 % à partir de 2020 par rapport à l’année précédente. Dans des conditions économiques et réglementaires favorables, les fabricants leaders et émergents auront de nombreuses opportunités de conquérir davantage de parts de marché. De plus, il existe plusieurs maisons de conception de smartphones qui conçoivent des produits pour les grandes marques et les petits acteurs. En 2019, 73 % de tous les smartphones produits par les principaux constructeurs OEM ont été conçus par des ODM ou des maisons de conception externes.
Les petits acteurs sont des moteurs essentiels du développement des smartphones. Parmi l’ensemble des composants intégrés aux smartphones, les condensateurs sont parmi les plus essentiels. Les condensateurs électrolytiques, tels que les types au tantale, sont privilégiés pour une utilisation dans les applications à faible encombrement, notamment les smartphones. Ce livre blanc traite de la construction, du mode de fonctionnement, des avantages et des applications des condensateurs au tantale dans l'industrie des smartphones.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Le marché mondial des smartphones a connu une croissance considérable au cours de la dernière décennie. En 2019, environ 1.32 milliard de smartphones ont été expédiés dans le monde, dont 367 millions d'unités rien qu'en Chine, ce qui représente 27.8 % du total mondial. Avec les investissements continus dans la construction de réseaux 5G, notamment en Chine, les smartphones compatibles 5G devraient devenir omniprésents dans un avenir proche.
Les téléphones 5G devraient connaître une croissance de 10 % à partir de 2020 par rapport à l’année précédente. Dans des conditions économiques et réglementaires favorables, les fabricants leaders et émergents auront de nombreuses opportunités de conquérir davantage de parts de marché. De plus, il existe plusieurs maisons de conception de smartphones qui conçoivent des produits pour les grandes marques et les petits acteurs. En 2019, 73 % de tous les smartphones produits par les principaux constructeurs OEM ont été conçus par des ODM ou des maisons de conception externes.
Les petits acteurs sont des moteurs essentiels du développement des smartphones. Parmi l’ensemble des composants intégrés aux smartphones, les condensateurs sont parmi les plus essentiels. Les condensateurs électrolytiques, tels que les types au tantale, sont privilégiés pour une utilisation dans les applications à faible encombrement, notamment les smartphones. Ce livre blanc traite de la construction, du mode de fonctionnement, des avantages et des applications des condensateurs au tantale dans l'industrie des smartphones.