Condensateurs au tantale pour véhicules électriques
Écrit par : Jeff Lee
Résumé:
Un véhicule électrique est une voiture alimentée à l'électricité, contrairement aux locomotives à combustion interne qui obtiennent de l'énergie motrice en brûlant des combustibles fossiles, elles font tourner le moteur avec l'électricité accumulée dans la batterie pour obtenir de l'énergie motrice. Les véhicules électriques sont en grande partie composés de chargeurs embarqués (OBC), d'unités de commande de puissance électrique (EPCU), de moteurs, de réducteurs de vitesse et de batteries haute tension.
Le moteur d’un véhicule électrique est un moteur d’entraînement à haut rendement et haute puissance, doté d’une puissance de sortie et d’une puissance de rotation élevées. Contrairement aux moteurs de véhicules à combustion interne, le moteur électrique peut être conçu pour minimiser la génération de bruit et de vibrations pendant la conduite.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Un véhicule électrique est une voiture alimentée à l'électricité, contrairement aux locomotives à combustion interne qui obtiennent de l'énergie motrice en brûlant des combustibles fossiles, elles font tourner le moteur avec l'électricité accumulée dans la batterie pour obtenir de l'énergie motrice. Les véhicules électriques sont en grande partie composés de chargeurs embarqués (OBC), d'unités de commande de puissance électrique (EPCU), de moteurs, de réducteurs de vitesse et de batteries haute tension.
Le moteur d’un véhicule électrique est un moteur d’entraînement à haut rendement et haute puissance, doté d’une puissance de sortie et d’une puissance de rotation élevées. Contrairement aux moteurs de véhicules à combustion interne, le moteur électrique peut être conçu pour minimiser la génération de bruit et de vibrations pendant la conduite.