Le tantale et les supercondensateurs permettent des microcontrôleurs sans entretien
Écrit par : Ron Demcko | Daniel Ouest | Ashley Stanziola
Résumé:
Il existe désormais des familles de microcontrôleurs à très faible consommation avec des besoins en énergie si faibles qu'ils peuvent être alimentés par la récupération d'énergie plutôt que par une batterie ou un secteur conventionnel. Ces puissants MCU permettent des systèmes de contrôle sans entretien dans des applications allant des applications de surveillance des structures/sols/eau/air aux contrôleurs de points industriels (tels que les robinets intelligents) en passant par l'électronique portable, le suivi de localisation et même les balises BLE.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Il existe désormais des familles de microcontrôleurs à très faible consommation avec des besoins en énergie si faibles qu'ils peuvent être alimentés par la récupération d'énergie plutôt que par une batterie ou un secteur conventionnel. Ces puissants MCU permettent des systèmes de contrôle sans entretien dans des applications allant des applications de surveillance des structures/sols/eau/air aux contrôleurs de points industriels (tels que les robinets intelligents) en passant par l'électronique portable, le suivi de localisation et même les balises BLE.