Mesurant seulement 0.5 mm de haut, le nouveau condensateur à boîtier « I » est évalué à 10 μF et 6.3 V et est idéal pour une utilisation dans une grande variété d'appareils électroniques embarqués, médicaux, industriels, portables et portables.
FOUNTAIN INN, SC (2 avril 2019) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, a étendu sa Puce TAC® Série avec le condensateur au tantale de 3216 0.5 pieds le plus discret actuellement disponible sur le marché. Mesurant seulement 3216 mm de haut, le premier nouveau condensateur à boîtier « I » (EIA Metric 05-10) est évalué à 6.3 μF et 1206 V, mais sera suivi de futures versions de code pour étendre davantage l'offre. La gamme complète de condensateurs TACmicrochip, qui propose également les condensateurs au tantale 06-2015 les plus bas de l'industrie depuis début 11, est actuellement disponible en 1005 tailles de boîtier avec des empreintes allant de 3528 0.5 à 1.5 0.10, des hauteurs allant de 150 à 2 mm, des valeurs de capacité allant de 25 à XNUMX μF et tensions nominales allant de XNUMX à XNUMX V.
En plus de présenter une capacité élevée dans un boîtier extrêmement compact conçu pour contribuer à la réduction globale de l'espace et du poids des produits finis, les nouveaux condensateurs TACmicrochip à boîtier « I » 3216-05 offrent également tous les avantages standard de la technologie au tantale, notamment : immunité au bruit piézoélectrique et stabilité, fiabilité et performances en température supérieures à celles des MLCC comparables. Capables d'être intégrés dans des PCB de 0.8 mm d'épaisseur ou conçus dans la dernière génération d'appareils portables extrêmement fins, les condensateurs TACmicrochip sont idéaux pour une utilisation dans une grande variété d'applications médicales, y compris les aides auditives et autres appareils non essentiels à la vie. comme dans les modules audio et amplificateurs de puissance, les applications électroniques embarquées, y compris les systèmes de communication en champ proche (NFC) et les cartes à puce, et comme condensateurs de couplage/découplage dans l'électronique industrielle, portable et portable.
« La demande du marché pour des produits électroniques plus petits et plus légers reste constante et, malgré l'innovation régulière en matière de composants et l'intégration de nombreux composants sur puce, elle reste également un défi pour les ingénieurs de conception », a déclaré Mitch Weaver, membre de l'équipe technique d'AVX. « Les composants passifs discrets occupent encore la majorité de l'espace sur les cartes dans les conceptions de circuits imprimés. Nous pénétrons donc désormais dans les circuits imprimés avec une nouvelle génération de composants intégrables, comme notre nouveau condensateur à micropuce TAC 3216-05, qui permet aux ingénieurs d'obtenir de manière fiable des composants petits, fins et compacts. des conceptions mécaniquement robustes et électriquement stables qu’exigent les applications de nouvelle génération.
Fabriqués à l'aide d'un processus de plaquette de tantale pour atteindre les niveaux élevés de tolérance mécanique requis pour les dispositifs ultra miniatures, les condensateurs TACmicrochip présentent une construction interne améliorée qui élimine les éléments encombrants des condensateurs au tantale moulés à plomb J conventionnels, y compris le fil d'anode, la grille de connexion. , et la nécessité d'épaisseurs de paroi plus grandes. Conçue pour une utilisation à des températures allant de -55 °C à +125 °C, la série est généralement fournie avec des terminaisons en étain sur nickel, mais des options en or sur nickel sont également disponibles.
Pour plus d'informations sur les AVX Puce TAC® condensateurs au tantale, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous pour accéder à la fiche technique du produit, au catalogue de condensateurs polymère, au tantale et à l'oxyde de niobium d'AVX, aux informations techniques, y compris les informations sur la sécurité et l'emballage, les documents techniques pertinents et les logiciels de modélisation. Pour une disponibilité immédiate, veuillez visiter Electronique Digi-Key, Mouser Electronics et TTI, Inc..
Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.