Condensateurs à montage en surface pour applications de convertisseurs DC-DC
Écrit par : Naotaka Hata Résumé:
Les condensateurs au tantale, polymère, céramique, film et aluminium offrent chacun un ensemble différent de caractéristiques de fonctionnement et de performances. Le choix du condensateur approprié lors de la conception de convertisseurs DC-DC nécessite une compréhension approfondie de ces différences. Les connexions frontales haute tension à la source d'alimentation reposent généralement sur des condensateurs en aluminium, tandis que les tensions abaisseuses intermédiaires se tournent souvent vers les familles du tantale et de la céramique pour tirer parti de l'efficacité volumétrique. Les condensateurs de découplage de charge final et de dérivation se trouvent généralement dans les familles céramique et film.Les condensateurs à montage en surface (CMS) peuvent être construits à l'aide de plusieurs technologies différentes pour obtenir une gamme de tolérances de tension, de capacité globale et de caractéristiques de dispositifs parasites. Comme le montre la figure 1, ces technologies peuvent être grossièrement réparties entre la céramique, le film, l'électrolyse au tantale et l'électrolyse à l'aluminium avec différents degrés de chevauchement d'applications.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les condensateurs au tantale, polymère, céramique, film et aluminium offrent chacun un ensemble différent de caractéristiques de fonctionnement et de performances. Le choix du condensateur approprié lors de la conception de convertisseurs DC-DC nécessite une compréhension approfondie de ces différences. Les connexions frontales haute tension à la source d'alimentation reposent généralement sur des condensateurs en aluminium, tandis que les tensions abaisseuses intermédiaires se tournent souvent vers les familles du tantale et de la céramique pour tirer parti de l'efficacité volumétrique. Les condensateurs de découplage de charge final et de dérivation se trouvent généralement dans les familles céramique et film.
Les condensateurs à montage en surface (CMS) peuvent être construits à l'aide de plusieurs technologies différentes pour obtenir une gamme de tolérances de tension, de capacité globale et de caractéristiques de dispositifs parasites. Comme le montre la figure 1, ces technologies peuvent être grossièrement réparties entre la céramique, le film, l'électrolyse au tantale et l'électrolyse à l'aluminium avec différents degrés de chevauchement d'applications.