Webinaire sur les supercondensateurs pour les applications de secours | RFPD de Richardson
11 mars 2021 | 2 PM EST
Traditionnellement, les batteries constituaient la première option pour les ingénieurs concepteurs recherchant des solutions de secours en matière d'alimentation. Cependant, alors que les préoccupations environnementales et les coûts de maintenance constants persistent avec les batteries, les dispositifs alternatifs de stockage d'énergie sont de plus en plus pris en compte. Parmi les dispositifs alternatifs, les condensateurs électriques à double couche (EDLC), communément appelés supercondensateurs ou ultracondensateurs, suscitent le plus d’intérêt. Les supercondensateurs sont de grands condensateurs de stockage d'énergie, généralement de l'ordre de centaines de millifarads et plus, qui comblent le fossé entre les condensateurs électrolytiques et les batteries.
Les supercondensateurs sont bien adaptés aux applications de secours d'alimentation, en particulier lorsque les coûts de remplacement et de maintenance des batteries sont très élevés, ou lorsque la durée de vie et la fiabilité d'une source d'alimentation longue et stable sont nécessaires. En plus des économies de coûts du système, les supercondensateurs ont une durée de vie plus longue, une plage de températures de fonctionnement plus large, de meilleures capacités de gestion du courant et sont plus acceptables sur le plan environnemental et commercial.
Cette présentation couvrira un bref aperçu des raisons pour lesquelles les supercondensateurs gagnent en popularité pour les systèmes de secours, leur comparaison avec les batteries, et passera même par un exemple de conception mathématique.
Principaux plats à emporter:
- Découvrez comment les supercondensateurs offrent une durée de vie plus longue, une plage de températures de fonctionnement plus large, de meilleures capacités de gestion du courant et sont plus respectueux de l'environnement que les batteries.
- Découvrez quels facteurs déterminent si un supercondensateur est approprié pour une conception
- Réalisez les gains de qualité des produits et de fabrication possibles grâce aux supercondensateurs
Animateur :
Éric DeRose, Chef de produit mondial – Supercondensateurs, AVX Corporation
Eric a rejoint AVX en 2017 après avoir obtenu un baccalauréat en ingénierie céramique et une mineure en administration des affaires de l'Université Alfred. Il a débuté dans un rôle d'ingénieur d'applications sur le terrain avant de rejoindre le groupe marketing.