Les condensateurs céramiques empilés sont plusieurs condensateurs céramiques multicouches discrets (MLCC) terminés sur une grille de connexion commune pour les opérations traversantes ou SMT. Ils capturent de nombreux avantages inhérents à la technologie MLCC, comme un ensemble de matériaux à faibles pertes, un faible ESR (résistance série équivalente) et une fiabilité plus élevée.
Les applications typiques telles que les alimentations à découpage nécessitent des valeurs de capacité et des capacités de courant plus élevées. Les MLCC empilés rivalisent avec la technologie des condensateurs électrolytiques discrets en termes de plage de capacité, mais présentent un avantage en termes de capacité de tension et de température, ce qui augmente naturellement leur fiabilité, ce qui en fait une technologie privilégiée pour les applications de défense malgré son prix plus élevé que l'électrolytique.