Le nouveau logiciel de simulation d'ingénierie en ligne SpiCAT (SpiSCAP) permet aux ingénieurs d'évaluer et de sélectionner facilement les supercondensateurs des séries SCC et SCM conçus pour surmonter les défis de puissance courants dans les applications industrielles, énergétiques, automobiles, de transport, de télécommunications, de bâtiments commerciaux et d'électronique grand public.
FOUNTAIN INN, SC (5 février 2025) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a publié une nouvelle version de son logiciel de simulation en ligne SpiCAT dédié aux supercondensateurs.
Logiciel de simulation en ligne SpiCAT permet aux ingénieurs d'identifier facilement les caractéristiques uniques d'une grande variété de composants KYOCERA AVX, notamment condensateurs céramiques multicouches (MLCC), condensateurs en polymère, tantale et niobium, varistances multicouches (MLV), thermistances à coefficient de température négatif (NTC), et — maintenant — supercondensateurs.
Les supercondensateurs sont des condensateurs électrochimiques à double couche qui offrent un équilibre bénéfique entre les capacités des condensateurs électroniques ou diélectriques (tels que les condensateurs électrolytiques en céramique, au tantale, à film et en aluminium) et des batteries, à savoir d'excellentes caractéristiques de gestion de la puissance d'impulsion résultant de la combinaison d'une capacité très élevée et d'une ESR très faible. Ces dispositifs de stockage d'énergie uniques peuvent être utilisés seuls ou en conjonction avec des batteries primaires ou secondaires pour prolonger le temps de secours, allonger la durée de vie des batteries et fournir des impulsions de puissance instantanées dans les applications de secours, de maintien, de récupération d'énergie, d'assistance de puissance de pointe, de puissance d'impulsion et de batterie dans les secteurs industriel, énergétique, des télécommunications, de l'automobile, des transports et médical.
Le nouveau logiciel de simulation en ligne SpiCAT SpiSCAP Les supercondensateurs KYOCERA AVX permettent aux ingénieurs d'évaluer et de sélectionner facilement les supercondensateurs des séries SCC et SCM optimisés pour les exigences de décharge de leurs applications. Sur la base de critères tels que :
- Valeurs de capacité initiale et de fin de vie, cette dernière étant définie comme présentant 70 % de la capacité nominale et 200 % de l'ESR
- Tension initiale et finale
- Modes à courant constant, à puissance constante ou à résistance constante
- Puissance (W)
- Durée
Les utilisateurs peuvent identifier les solutions de supercondensateurs recommandées allant des cellules et modules simples aux combinaisons de pièces en série et en parallèle et profiter d'un accès en un clic à des informations détaillées sur les solutions proposées, y compris les caractéristiques physiques et électriques, les valeurs d'entrée, les explications des numéros de pièces et même des graphiques interactifs de tension et de courant en fonction du temps.
Supercondensateurs KYOCERA AVX, y compris les supercondensateurs et modules de supercondensateurs des séries SCC et SCM, offrent aux ingénieurs un certain nombre d'avantages pratiques, tels que :
- Valeurs de capacité s'étendant de 0.47F à 3,000 XNUMXF, selon la série
- Puissance d'impulsion élevée et grandes capacités de stockage d'énergie
- ESR très faible et faibles courants de fuite
- Des performances fiables et une longue durée de vie lorsqu'elles sont conçues correctement
- Prise en charge des configurations en série et en parallèle capables d'atteindre des valeurs nominales de tension et de capacité de travail personnalisées
- Cycles de charge/décharge plus rapides, meilleures performances sur une plage plus large de températures de fonctionnement nominales (-40°C à +65°C à la tension nominale ou +85°C avec un déclassement approprié) et durée de vie supérieure par rapport aux batteries
- La capacité de prolonger la durée de vie des batteries primaires et secondaires d'au moins 2 fois en moyenne
- L'option de fils courbés, de câblage personnalisé, de connecteurs et de bornes à souder/souder
- Des conceptions robustes, notamment des modèles à haute fiabilité et résistants à l'humidité et des options de qualité automobile qualifiées AEC-Q200
- Des prix compétitifs
- Des délais favorables
- Propriété industrielle et confiance dans la chaîne d'approvisionnement
- Services d'ingénierie et de soutien technique hautement expérimentés
Ces caractéristiques uniques permettent également une large gamme d'applications. Les supercondensateurs KYOCERA AVX sont idéaux pour les applications de mémoire et d'alimentation de secours, de complément de batterie, d'assistance à la puissance de pointe et d'alimentation pulsée dans
- Équipements d'automatisation, de robotique et de comptage intelligent
- Démarreurs de moteurs et de moteurs
- Alimentations sans interruption
- Éoliennes
- Communications mobiles (GSM), radio (GPRS), télémétrie, alarme sans fil, éclairage de secours et systèmes hybrides
- Contrôleurs et scanners portables
- Serrures électroniques
- Wearables
« Les supercondensateurs, comme nos séries SCC et SCM, offrent un certain nombre d'avantages uniques par rapport aux condensateurs et batteries électriques et diélectriques et aident les ingénieurs des marchés de l'industrie, de l'énergie, de l'automobile, des transports, des télécommunications, de la construction commerciale et de l'électronique grand public à surmonter les défis courants en matière d'alimentation électrique. Nous sommes donc très heureux de lancer le nouveau logiciel de simulation en ligne SpiCAT SpiSCAP pour les aider à évaluer et à sélectionner des solutions de supercondensateurs optimisées pour leurs exigences d'application uniques », a déclaré Jiri Machanicek, chef de produit chez KYOCERA AVX Components – Europe.
Pour plus d'informations sur le logiciel de simulation d'ingénierie en ligne SpiCAT de KYOCERA AVX et sur ses supercondensateurs des séries SCC et SCM, veuillez cliquer sur les boutons ci-dessous. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter) et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.