L'outil de simulation SpiCAT convivial et interactif permet la caractérisation paramétrique rapide, facile et précise d'une large gamme de références, y compris quatre nouvelles séries X7R MLCC haute fiabilité pour les applications automobiles, militaires et spatiales exigeantes.
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (19 février 2020) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé une version mise à jour de son outil convivial. Outil de simulation en ligne SpiCAT, qui permet la caractérisation paramétrique rapide, facile et précise d'une large gamme de condensateurs multicouches à montage en surface en céramique, au tantale, en polymère et en oxyde de niobium, ainsi que de varistances multicouches. L'outil interactif en ligne regroupe diverses séries de produits par caractéristiques d'application communes pour simplifier, faciliter et accélérer le processus de sélection des condensateurs et permet aux ingénieurs de conception d'examiner les caractéristiques électriques des numéros de pièces individuels en ce qui concerne la température et la fréquence afin de garantir des sélections optimales spécifiques à l'application. La dernière mise à jour de SpiCAT comprend quatre nouvelles séries de produits de condensateurs céramiques multicouches diélectriques X7R (MLCC) haute fiabilité, conçus pour être utilisés dans des applications automobiles, militaires et spatiales exigeantes.Les produits MLCC nouveaux dans le logiciel de simulation SpiCAT comprennent les MLCC FLEXISAFE Automotive X7R d'AVX, les MLCC X7R BME Space approuvés par l'ESCC, les MLCC X7R BME Space approuvés par la NASA et les MLCC MIL-PRF-32535 X7R BME de niveau militaire et spatial.
MLCC FLEXISAFE sont conçus pour les applications critiques en matière de sécurité, y compris celles de l'industrie automobile, et sont évalués pour jusqu'à 100 V et des valeurs de capacité allant de 1 nF à 470 nF. Ils utilisent la couche FLEXITERM™ primée d'AVX, qui protège les composants en céramique des dommages dus aux contraintes mécaniques résultant de l'assemblage de circuits imprimés ou d'un fonctionnement dans des environnements difficiles, ainsi qu'une conception d'électrodes en cascade qui les protège des défaillances de faible résistance d'isolation résultant de contraintes thermiques et d'ESD répétitives. les frappes et les dégâts de placement.
Les MLCC innovants à électrodes en métal de base (BME) à montage en surface d'AVX utilisent une technologie de pointe dans la construction et le traitement des MLCC pour offrir des performances de haute fiabilité avec des capacités de tension de capacité supérieures par rapport aux technologies conventionnelles d'électrodes en métal précieux (PME). Qualifié selon les normes rigoureuses de l'industrie, notamment ESCC3009, ESCC 3009/034, ESCC 3009/041, NASAS311-P838 et MIL-PRF-32535, ces MLCC X7R haute fiabilité prennent en charge des réductions critiques de taille et de poids au niveau de la carte dans les applications sensibles à la taille, au poids et à la puissance (sensibles au SWaP), notamment les satellites et les lanceurs.
« AVX s'efforce de fournir à la fois les meilleures solutions de composants possibles pour une large gamme d'applications électroniques de haute technologie, ainsi que le support client le plus efficace, couvrant la sélection des composants jusqu'à la conception et même la maintenance et le remplacement éventuels. La dernière mise à jour de notre logiciel de simulation convivial SpiCAT, qui comprend l'ajout de plusieurs gammes de produits X7R MLCC haute fiabilité, n'est que le dernier exemple de ces efforts continus », a déclaré Neil Smyth, directeur du marketing produit chez AVX. « Notre logiciel SpiCAT récemment mis à jour soutiendra mieux les processus de conception des clients en fournissant une caractérisation paramétrique rapide, simple et précise pour une gamme encore plus étendue de condensateurs MLCC, au tantale, polymère et oxyde de niobium à montage en surface et de varistances multicouches.
Pour plus d'informations sur l'outil de simulation SpiCAT interactif et en ligne d'AVX pour les condensateurs multicouches en céramique, au tantale, en polymère et à l'oxyde de niobium et les varistances multicouches, veuillez visiter https://spicat.kyocera-avx.com/. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.