Les condensateurs au tantale CMS dépassent la limite de 200 °C pour un fonctionnement continu
Écrit par : R. Faltus | T. Zednicek
Résumé:
Les condensateurs sont l’un des éléments clés de tout appareil et système électronique. Les principales fonctions des condensateurs comprennent le lissage de la tension d'alimentation, la prise en charge des sources d'énergie lorsqu'une impulsion de courant élevé est demandée, le blocage d'une tension continue dans les chemins de signal, le filtrage, etc. Pour assurer la fonctionnalité requise d'un système, nous ne pouvons pas omettre les condensateurs et ils sont valables pour les hautes performances. applications de température également. Dans l'industrie minière du pétrole et du gaz, des condensateurs haute température sont nécessaires pour le convertisseur DC/DC des têtes de forage soumises à une augmentation de la température ambiante avec la profondeur. Ainsi, plus la température de fonctionnement autorisée du condensateur utilisé et des autres pièces passives et actives est élevée, plus les ressources situées en profondeur sont accessibles.
Les condensateurs au tantale solide sont connus pour leur excellente fiabilité, leur robustesse et leurs paramètres stables. Il s'agit donc d'une technologie de condensateur très adaptée à la recherche et au développement ultérieurs visant à augmenter les températures de fonctionnement jusqu'à 200 ºC. Cet article décrit un nouveau concept de condensateur à 200 ºC ainsi que le développement technique et les processus d'amélioration de la température de fonctionnement du condensateur au tantale solide. La stabilité des principaux paramètres du condensateur à température ambiante élevée est une condition essentielle pour un produit de valeur.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les condensateurs sont l’un des éléments clés de tout appareil et système électronique. Les principales fonctions des condensateurs comprennent le lissage de la tension d'alimentation, la prise en charge des sources d'énergie lorsqu'une impulsion de courant élevé est demandée, le blocage d'une tension continue dans les chemins de signal, le filtrage, etc. Pour assurer la fonctionnalité requise d'un système, nous ne pouvons pas omettre les condensateurs et ils sont valables pour les hautes performances. applications de température également. Dans l'industrie minière du pétrole et du gaz, des condensateurs haute température sont nécessaires pour le convertisseur DC/DC des têtes de forage soumises à une augmentation de la température ambiante avec la profondeur. Ainsi, plus la température de fonctionnement autorisée du condensateur utilisé et des autres pièces passives et actives est élevée, plus les ressources situées en profondeur sont accessibles.
Les condensateurs au tantale solide sont connus pour leur excellente fiabilité, leur robustesse et leurs paramètres stables. Il s'agit donc d'une technologie de condensateur très adaptée à la recherche et au développement ultérieurs visant à augmenter les températures de fonctionnement jusqu'à 200 ºC. Cet article décrit un nouveau concept de condensateur à 200 ºC ainsi que le développement technique et les processus d'amélioration de la température de fonctionnement du condensateur au tantale solide. La stabilité des principaux paramètres du condensateur à température ambiante élevée est une condition essentielle pour un produit de valeur.