Condensateurs au tantale les plus petits et les plus bas
Écrit par : T. Zednicek | I. Paukert | I. Zednikova Résumé:
La technologie des condensateurs au tantale a été reconnue pour sa stabilité paramétrique et sa fiabilité à long terme dans les applications les plus exigeantes. Contrairement à d'autres technologies de condensateurs, les condensateurs au tantale ne présentent pas de changement de capacité significatif au fil du temps et de la tension. L'autre avantage est qu'en raison de sa résistance mécanique, il est possible de fabriquer des conceptions plates et fines. Pourquoi ce type de condensateurs est-il le mieux adapté à des tâches telles que « pouvez-vous créer une capacité plus élevée dans le profil le plus bas ? « L'article donne un aperçu de ces condensateurs au tantale adaptés aux condensateurs de taille inférieure au millimètre et aux condensateurs à profil bas les plus exigeants jusqu'à 0201 et d'une hauteur maximale inférieure à 0.6 mm. TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
La technologie des condensateurs au tantale a été reconnue pour sa stabilité paramétrique et sa fiabilité à long terme dans les applications les plus exigeantes. Contrairement à d'autres technologies de condensateurs, les condensateurs au tantale ne présentent pas de changement de capacité significatif au fil du temps et de la tension. L'autre avantage est qu'en raison de sa résistance mécanique, il est possible de fabriquer des conceptions plates et fines. Pourquoi ce type de condensateurs est-il le mieux adapté à des tâches telles que « pouvez-vous créer une capacité plus élevée dans le profil le plus bas ? « L'article donne un aperçu de ces condensateurs au tantale adaptés aux condensateurs de taille inférieure au millimètre et aux condensateurs à profil bas les plus exigeants jusqu'à 0201 et d'une hauteur maximale inférieure à 0.6 mm.