FOUNTAIN INN, SC (13 mai 2015) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a ajouté un connecteur autodénudant (IDC) fil à carte (WTB) à contact unique avec trou traversant plaqué (PTH ) de sa série éprouvée 9176, qui, avant cet ajout, était exclusivement composée de connecteurs à technologie de montage en surface (SMT). Offrant les mêmes caractéristiques et avantages pour lesquels la série 9176 est connue — y compris une connexion étanche au gaz au PCB pour une fiabilité à long terme, des capuchons anti-traction préassemblés avec des configurations de fil traversant ou de butée pour une flexibilité maximale, un coût réduit par rapport à options de soudure manuelle et de connecteurs en deux parties, et capacité testée à résister aux niveaux automobiles de chocs, de vibrations et de cycles de température — le nouveau connecteur PTH 9176-60X à une seule dent offre une solution WTB hautes performances capable de satisfaire les objectifs exigeants de coût par rapport aux performances. pour les divisions des marchés du contrôle industriel, du SSL, des réseaux intelligents, de la médecine et des transports qui utilisent des composants au plomb.
Conçu pour 600 V CA et capable d'accepter des fils solides ou toronnés de 24 à 18 AWG avec un courant nominal de 5 à 9 A, le nouveau connecteur PTH à une seule dent de la série 9176 respecte ou dépasse également les spécifications de performance du seul connecteur concurrent sur le marché dans un facteur de forme qui est 13 % plus bas, 30 % plus court et 68 % plus étroit.
« Les économies volumétriques réalisées par notre nouveau connecteur PTH IDC 9176 par rapport au seul autre connecteur PTH IDC à fil discret du marché sont extrêmement significatives pour les ingénieurs de développement ayant des exigences limitées en matière de longueur, de largeur et de hauteur, qui sont de plus en plus courantes dans les technologies plus récentes en raison à la popularité des produits finaux plus petits et plus élégants », a déclaré Tom Anderson, chef de produit chez AVX. « Quelques contacts PTH IDC sans isolant d'un autre fabricant sont également disponibles sur le marché, mais ils sont fabriqués à partir de laiton 260 au lieu de bronze phosphoreux avec un placage d'étain sur nickel, comme la série 9176, ils ne sont donc pas comparables en ce qui concerne à la performance."
Compatibles avec l'enrobage et le surmoulage pour les environnements scellés ou étanches, dotés d'une conception robuste et fiable avec des connexions étanches aux gaz éprouvées et évalués pour des températures de fonctionnement allant de -40°C à +125°C, les connecteurs 9176-60X PTH sont idéaux pour une large gamme de variété d'applications robustes, notamment : commandes de machines, telles que moteurs, entraînements, solénoïdes, capteurs, ventilateurs et pompes ; les contrôles des bâtiments commerciaux, tels que les alarmes de sécurité, les alarmes incendie et les capteurs ; les applications de transport, telles que l'éclairage de console, de police et de secours ; des équipements médicaux, tels que des dispositifs de surveillance des patients et de distribution de médicaments ; compteurs, disjoncteurs et panneaux de réseau intelligents ; et ampoules, luminaires, signalisation et lampadaires SSL. Conformes RoHS et certifiés UL et CAN/CSA C22.2, les nouveaux connecteurs PTH de la série 9176 sont disponibles pour une intégration immédiate du produit et sont emballés sur bande et bobine pour un placement automatisé.
Pour plus d'informations, veuillez contacter Tom Anderson au [email protected] ou 864-228-3421, visitez www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.