L'exposition KYOCERA AVX mettra en lumière des solutions fiables et reproductibles optimisées pour les applications de communications et de réseaux optiques et RF haute fréquence et hautes performances, notamment de nouveaux condensateurs ultra-large bande et des inductances à puce céramique multicouches ultraminiatures, ainsi que des résistances ultra-large bande éprouvées et des céramiques monocouches. condensateurs.
FOUNTAIN INN, SC (8 mars 2022) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, expose au salon Conférence et exposition sur la communication par fibre optique 2022 (OFC) Du 6 au 10 mars à San Diego, en Californie.Mondialement reconnu comme le premier événement annuel pour les professionnels des réseaux optiques et des communications, l'OFC présente aux participants les dernières recherches, solutions, technologies et tendances dans un large éventail d'industries des communications RF et optiques, y compris les centres de données, les équipements et logiciels de réseau, les tests et équipements de fabrication, composants actifs et passifs, câbles et fibres. L'OFC 2022 sera une conférence hybride avec des options de participation en personne et virtuelle et proposera un programme technique complet de cinq jours comprenant plus de 100 sessions, 120 conférenciers invités, 195 exposants et des dizaines d'ateliers approfondis. tutoriels, panels et événements spéciaux.
L'exposition KYOCERA AVX à l'OFC 2022 présentera les points forts du vaste portefeuille de solutions de composants passifs standards et personnalisés, nouvelles et éprouvées, parfaitement adaptées aux applications de communications et de réseaux RF et optiques. Les points forts incluent condensateurs ultra-large bande pour les applications de blocage, de couplage, de contournement et de rétroaction CC ; résistances ultra-large bande idéal pour les modules émetteurs-récepteurs optiques ; inducteurs RF/micro-ondes ultraminiatures dans les technologies MLO™, couches minces, noyau d'air, céramique bobinée et céramique multicouche ; et standard et personnalisé condensateurs céramiques monocouches disponible avec et sans bordures, ainsi qu'avec bordures double face et avec des constantes diélectriques allant de 14 (NP0) à plus de 30,000 7 (XXNUMXR).
Le nouveau système d’ Condensateurs ultra-large bande UBC série 550 offrent des performances fiables et reproductibles de 16 kHz à 70 + GHz dans les applications RF ultra-large bande à micro-ondes et à ondes millimétriques avec des exigences de fonctionnement strictes. Ils présentent une perte d'insertion ultra faible, une excellente perte de réflexion, une réponse en fréquence plate et une répétabilité élevée d'unité à unité et, contrairement aux solutions concurrentes en deux parties, une construction céramique multicouche monobloc robuste et compacte, à montage en surface, composée de matériaux conformes RoHS de la plus haute qualité. Les inductances de la série UBC 550 conviennent parfaitement aux applications de blocage, de couplage, de contournement et de rétroaction CC dans l'optoélectronique, les réseaux de données à haut débit, les amplificateurs à transimpédance, les équipements de test à large bande, les réseaux optiques synchrones (SONET), les sous-ensembles optiques de transmission et de réception (TOSA et ROSA), ainsi que d'autres applications RF à micro-ondes et à ondes millimétriques ultra-large bande.
Le nouveau système d’ Inducteurs à puce en céramique multicouches ultraminiatures série LCCI offrent une fiabilité et des performances exceptionnelles de 100 MHz à 2.4 GHz dans les applications de télécommunications et de réseau, y compris les systèmes de communications mobiles et de réseaux informatiques, les réseaux étendus sans fil (WLAN), les systèmes d'identification par radiofréquence (RFID), les systèmes portables personnels (PHS) allant des smartphones et des tablettes aux lecteurs multimédias et aux appareils de jeu, ainsi que les contre-mesures EMI dans les circuits haute fréquence. Ils présentent un Q élevé, des efficacités de signal élevées, une faible résistance CC (DCR), des tolérances d'inductance étroites jusqu'à ± 0.1 nH et des fréquences d'auto-résonance (SRF) garanties jusqu'à 10 GHz. Ils sont actuellement disponibles dans les tailles de boîtier 0201, 0402 et 0603. avec des dimensions de tolérance physique strictes dans la plage submillimétrique et des terminaisons étamées à montage en surface pour garantir un bon fonctionnement.
"En plus des nouvelles solutions UBC 550 Series et LCCI Series, KYOCERA AVX présentera également aux participants de l'OFC les avantages uniques de nos résistances ultra-large bande éprouvées de la série UBR et de notre gamme de condensateurs céramiques monocouches", a déclaré Mohammed Abu-Naim. , responsable marketing produit pour KYOCERA AVX. "Notre Résistances ultra-large bande série UBR ont un boîtier 0402 robuste, une large plage de fréquences et une puissance nominale de 125 mW et ont fait leurs preuves pour présenter des performances optimales en matière de puissance, de fréquence, de flexion mécanique et de cyclage de température dans les domaines optoélectroniques haute fréquence et hautes performances, haut débit, automobile, télécommunications et applications de communications par satellite qui exigent des performances optimales.
Pour plus d'informations sur l'exposition OFC 2022 de KYOCERA AVX, veuillez visiter les liens intégrés ici ou visitez-les sur place à San Diego du 6 au 10 mars à Booth # 2706. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.