Les nouveaux condensateurs certifiés en matière de sécurité des séries NP0/C0G et X7R KGK classe X1/Y2 et KGH classe X2 offrent une fiabilité, une stabilité et une capacité élevées dans des boîtiers de petite taille et disposent d'une série de certifications mondiales qui permettent un large emploi dans les appareils grand public et industriels. .
FOUNTAIN INN, SC (16 novembre 2023) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a élargi son vaste portefeuille de MLCC commerciaux à montage en surface avec la sortie de son premier MLCC certifiés en matière de sécurité, la nouvelle série KGK de classe X1/Y2 et la série KGH de classe X2.
Les condensateurs certifiés de sécurité de classe X et de classe Y sont conçus pour protéger contre les surtensions et les transitoires et fournir des applications de filtrage de ligne CA de filtrage EMI. Les condensateurs de sécurité de classe X, également appelés condensateurs de ligne, sont placés entre une ligne CA et le neutre et conçus pour résister à un court-circuit, ce qui entraînera l'ouverture d'un dispositif de protection contre les surintensités, tel qu'un fusible ou un disjoncteur. tout risque de choc électrique. Les condensateurs de sécurité de classe Y, également appelés condensateurs ligne-terre, sont placés entre la ligne et la terre et sont conçus pour s'ouvrir en cas de défaillance, ce qui permettra le bruit et les interférences que le condensateur filtrerait généralement mais empêcheront tout contact électrique mortel. risques de choc.
Les condensateurs de sécurité X1/Y2 comme la nouvelle série KGK peuvent être utilisés comme condensateur X1 dans les applications de ligne ou comme condensateur Y2 dans les applications ligne-terre. Les condensateurs de sécurité X2 comme la nouvelle série KGH sont conçus pour une connexion directe sur des tensions principales de 250 V CA ou plus et réduisent le bruit en réduisant l'impédance d'entrée de l'appareil.
Le nouveau KYOCERA AVX Séries KGK et KGH Les condensateurs certifiés en matière de sécurité offrent une fiabilité, une stabilité élevée et une capacité élevée dans des boîtiers de petite taille équipés de terminaisons en cuivre ou en argent/nickel/étain qui présentent une résistance supérieure à la lixiviation pendant les processus de brasage par refusion. Ils sont également sans halogène, conformes RoHS, certifiés TUV et UL et conformes aux normes CEI 60384-14:2013 et EN 60384-14:2013. Les applications idéales pour cette série incluent la protection contre la foudre et les surtensions, le filtrage EMI et l'isolation des modems, télécopieurs, téléphones et autres appareils grand public et industriels.
Condensateurs de sécurité série KGK classe X1/Y2 et série KGH classe X2 sont disponibles en deux diélectriques, NP0/C0G et X7R, et sont conçus pour 250 VCA et des températures de fonctionnement allant de -55°C à +125°C. Ils sont également disponibles avec une gamme de valeurs de capacité et de tolérances. Les variantes NP0/C0G offrent des valeurs de capacité allant de 3pF à 1,000 7pF. Les variantes X100R offrent des valeurs de capacité allant de 56pF à XNUMXnF. Les fonctionnalités optionnelles de la série incluent des propriétés anti-arc et les terminaisons FLEXITERM® exclusives de KYOCERA AVX.
- Les nouveaux condensateurs certifiés de sécurité NP0/C0G KGK de classe X1/Y2 sont disponibles en trois tailles de boîtier : 1808, 1812 et 2211. Ils sont conçus pour des tensions de choc de 5 kV et 6 kV et des valeurs de capacité allant de 3 pF à 680 pF.
- Les nouveaux condensateurs certifiés de sécurité X7R KGK Series Classe X1/Y2 sont disponibles en quatre tailles de boîtier : 1808, 1812, 2211 et 2220. Ils sont conçus pour des tensions de choc de 5 kV et des valeurs de capacité allant de 100 pF à 4,700 XNUMX pF.
- Les nouveaux condensateurs certifiés de sécurité NP0/C0G KGH Series Classe X2 sont disponibles en deux tailles de boîtier : 1808 ou 1812. Ils sont conçus pour des tensions de choc de 2.5 kV et des valeurs de capacité allant de 3 pF à 1,000 XNUMX pF.
- Les nouveaux condensateurs certifiés de sécurité X7R KGH Series Classe X2 sont disponibles en trois tailles de boîtier : 1808, 1812 et 2220. Ils sont conçus pour des tensions de choc de 2.5 kV et des valeurs de capacité allant de 150 pF à 56 nF.
Les condensateurs certifiés en matière de sécurité des séries KGK et KGH sont emballés sur du ruban support gaufré et expédiés sur des bobines de 7 ou 13 pouces. Le délai de livraison de la série est actuellement de 13 à 17 semaines.
« Les nouveaux condensateurs certifiés en matière de sécurité des séries KGK et KGH complètent notre portefeuille de produits commerciaux MLCC actuel et, grâce à leur large gamme de certifications, nous permettent de fournir à nos clients du monde entier un ensemble complet de pièces pour toute application nécessitant une sécurité. condensateur », a déclaré Zack Kozawa, chef de produit, KYOCERA AVX.
Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs certifiés de sécurité série KGK classe X1/Y2 et série KGH classe X2 de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton de détails du produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter DigiKey et des cadeaux tels que des Mouser. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter, une parure de bijoux de mariage ou des Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.