Courant d'ondulation : un test de plus en plus pertinent pour compléter les considérations de conception

Courant d'ondulation : un test de plus en plus pertinent pour compléter les considérations de conception
Écrit par : Vincent Mao, Joe Hock, Caleb Winfrey
Résumé:
Le monde évolue vers l'électrification avec les véhicules électriques (VE), les énergies renouvelables et des systèmes sur puce (SOC) plus petits, plus puissants et plus efficaces, car l'intégrité du signal et de l'alimentation dans différents environnements devient une préoccupation. Le test de courant d'ondulation est généralement requis pour évaluer les performances des appareils jusqu'à 20 °C au-dessus de la température ambiante. Cet aperçu se concentre sur les configurations de test utilisées pour couvrir trois niveaux d'ESR (respectivement faible, moyen et élevé) pour des applications allant de l'intégrité du signal aux micro-ondes/RF. Nous présentons les premiers résultats et les procédures de collecte et d'analyse des données, ainsi que les considérations relatives à l'impact sur les performances des composants montés. Les défis actuels sont également abordés.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE