Solutions partenaires familiales Renesas RE
AVX Série SCM de condensateurs électrochimiques cylindriques à double couche offrent d'excellentes caractéristiques de gestion de la puissance d'impulsion basées sur la combinaison d'une capacité très élevée et d'un ESR très faible. Ils sont idéaux pour les applications de récupération d'énergie telles que la télédétection LPWA (Low-Power WideArea), le suivi de localisation ou la surveillance du bétail, etc. et s'adaptent parfaitement aux Renesas RE01 MCU pour gérer la charge d'énergie au courant µA et la décharge de puissance instantanée à 800 mA (courant de crête) pour la communication radio.
Caractéristiques et avantages
- Capacité de puissance d'impulsion élevée
- Faible ESR
- Faible courant de fuite
- Version en plastique résistant à l'humidité
Marchés cibles et applications
- Robinet intelligent
- Les compteurs intelligents
- Suivis d'actifs
- Serrures électroniques
- Récupération d'énergie
- Agriculture intelligente
RESSOURCES