La nouvelle gamme comprend des condensateurs électrolytiques humides, polymères conducteurs et hybrides en aluminium avec des niveaux de fiabilité commerciale et industrielle et des prix compétitifs, et elle offre une sélection complète de valeurs CV et de tailles de boîtiers avec l'un des délais de livraison les plus courts de tous les condensateurs concurrents disponibles sur le marché. marché.
FOUNTAIN INN, SC (21 février 2023) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé une nouvelle gamme complète de condensateurs électrolytiques en aluminium à broches radiales conçus pour être utilisés dans l'industrie. , les communications et les applications électroniques grand public et disponibles avec un délai de livraison de 24 semaines, ce qui est actuellement l'un des délais de livraison les plus courts de tous les condensateurs concurrents sur le marché.
La nouvelle gamme à broches radiales comprend des condensateurs électrolytiques en aluminium humide des séries REH, REF et REH, des condensateurs électrolytiques en aluminium polymère conducteur des séries RPA et RPF et des condensateurs électrolytiques en aluminium hybrides des séries RHA et RHD et offre une grande variété de références avec des références commerciales. et des niveaux de fiabilité industrielle et des prix compétitifs.
- Série REA Les condensateurs électrolytiques en aluminium humide à sorties radiales présentent une endurance élevée (3,000 5,000 à 105 28 heures à 0.47 °C) et offrent des performances de longue durée dans des applications telles que les équipements de communication et industriels. Ils sont disponibles avec 22 valeurs de capacité allant de 20 µF à 14 mF ±6.3 %, 450 tensions nominales allant de 40 V CC à 105 V CC et deux plages de températures de fonctionnement nominales : -6.3 °C à +250 °C pour les pièces de 25 à 105 V et - 350°C à +450°C pour les pièces XNUMX-XNUMXV. Ils sont également conformes RoHS et compatibles sans plomb.
- Série RÉF Les condensateurs électrolytiques en aluminium humide à sorties radiales présentent une faible impédance, des capacités de courant d'ondulation élevées et une endurance élevée (3,000 6,000 à 105 31 heures à 6.8 °C) dans les applications industrielles, notamment les alimentations électriques et les circuits de filtrage. Ils sont disponibles avec 6.8 valeurs de capacité allant de 20 µF à 10 mF ±6.3 % et 120 tensions nominales allant de 40 VCC à 105 VCC et sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -XNUMX°C à +XNUMX°C. Ils sont également conformes RoHS, sans halogène et sans plomb.
- Série REH Les condensateurs électrolytiques en aluminium humide à sorties radiales présentent des capacités de température élevée, de faible impédance et de courant d'ondulation élevé, ainsi qu'une endurance élevée (2,000 3,000 à 125 24 heures à 1.0 °C) dans les applications industrielles, notamment les alimentations électriques et les circuits de filtrage. Ils sont disponibles avec 4.7 valeurs de capacité allant de 20 µF à 15 mF ±10 % et 450 tensions nominales allant de 40 V CC à 125 V CC et sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -XNUMX °C à +XNUMX °C. Ils sont également conformes RoHS, sans halogène et sans plomb.
- Série RPA Les condensateurs électrolytiques en aluminium polymère conducteur à sorties radiales présentent une ESR très faible, des capacités de courant d'ondulation élevées et une endurance élevée (5,000 105 heures à 21 °C) dans des applications telles que les serveurs, les alimentations sans coupure (UPS) et les onduleurs. Ils sont disponibles avec 1.0 valeurs de capacité allant de 2.2 µF à 20 mF ±2.5 % et sept tensions nominales allant de 50 V CC à 55 V CC et sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -105 °C à +XNUMX °C. Ils sont également conformes RoHS, sans halogène et sans plomb.
- Série RPF Les condensateurs électrolytiques en aluminium polymère conducteur à sorties radiales présentent un faible ESR et une endurance élevée (5,000 105 heures à 25 °C) dans les applications telles que les cartes système et les convertisseurs DC/DC. Ils sont disponibles avec 4.7 valeurs de capacité allant de 3.3 µF à 20 mF ±6.3 % et neuf tensions nominales allant de 100 VCC à 55 VCC et sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -105°C à +XNUMX°C. Ils sont également conformes RoHS et compatibles sans plomb.
- Série RHA Les condensateurs électrolytiques hybrides en aluminium à sorties radiales présentent un faible ESR et une endurance élevée (5,000 10,000 à 105 19 heures à 1.0 °C) dans les applications à haute fiabilité, notamment les équipements de stations de base. Ils sont disponibles avec 560 valeurs de capacité allant de 20 µF à 16 µF ±125 % et neuf tensions nominales allant de 55 V CC à 105 V CC et sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -XNUMX °C à +XNUMX °C. Ils sont également conformes RoHS et compatibles sans plomb.
- Série RHD Les condensateurs électrolytiques hybrides en aluminium à broches radiales présentent une faible ESR, des capacités de courant d'ondulation élevées et une endurance élevée (4,000 125 heures à 11 °C) dans des applications de haute fiabilité, notamment les équipements de stations de base et l'électronique industrielle, notamment les alimentations. Ils sont disponibles avec 1.5 valeurs de capacité allant de 470 µF à 20 µF ±25 % et cinq tensions nominales allant de 80 V CC à 55 V CC et sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -125 °C à +XNUMX °C. Ils sont également conformes RoHS et compatibles sans plomb.
« Notre nouvelle gamme étendue de condensateurs électrolytiques en aluminium à sorties radiales offre une sélection complète de valeurs de capacité, de tension et de tailles de boîtier, ainsi que l'un des délais de livraison les plus courts parmi tous les condensateurs concurrents disponibles sur le marché », a déclaré Slavomir Pala, marketing technique. Gérant chez KYOCERA AVX. « Les condensateurs électrolytiques en aluminium humide des séries REH, REF et REH offrent la plus large gamme de valeurs et une fiabilité raisonnable au coût le plus bas. Les condensateurs électrolytiques en aluminium polymère conducteur des séries RPA et RPF sont dotés d'un électrolyte polymère conducteur qui, par rapport aux électrolytes humides avec une taille de boîtier, une valeur et une tension nominale similaires, présente une ESR beaucoup plus faible, une capacité de courant RMS deux à trois fois supérieure, environ trois fois. fois plus de stabilité avec la température et une plus grande fiabilité. Les condensateurs électrolytiques hybrides en aluminium des séries RHA et RHD réduisent les effets de fuite CC des électrolytes polymères conducteurs et l'ESR des électrolytiques humides et fonctionnent exceptionnellement bien dans les environnements à forte humidité.
La nouvelle gamme de condensateurs électrolytiques en aluminium à broches radiales est disponible avec des munitions ou un emballage en vrac, et le délai de livraison pour la série est actuellement de 24 semaines.
Pour plus d'informations sur la nouvelle gamme étendue de condensateurs électrolytiques en aluminium à sorties radiales de KYOCERA AVX, veuillez visiter les liens de la page produit intégrés ci-dessus. Pour plus d'informations sur la gamme de condensateurs électrolytiques en aluminium de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour acheter, veuillez visiter Digi-Key, Mouser ou TTI. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitteret Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.