Idéals pour une gamme de produits alimentés par batterie optimisés pour SWaP, les nouveaux supercondensateurs PrizmaCap de la série SCP ont la plage de températures de fonctionnement la plus large de toutes les technologies de supercondensateurs disponibles, la capacité et la densité d'énergie les plus élevées de tous les SFF, prismatiques, EDLC >1F, et un emballage extrêmement léger et ultra-plat.

FOUNTAIN INN, SC (1er juillet 2021) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé une nouvelle série exceptionnelle de supercondensateurs standard et personnalisés conçus pour offrir des performances optimales. dans une gamme de produits alimentés par batterie optimisés pour SWaP. Le nouveau Supercondensateurs PrizmaCap™ série SCP Les supercondensateurs PrizmaCap de la série SCP d'AVX sont dotés de la plage de température de fonctionnement la plus large de toutes les technologies de supercondensateurs actuellement disponibles sur le marché (-55 °C à +90 °C), de la capacité (3.5 à 15 °F) et de la densité énergétique (1.14 à 2.43 Wh/kg) les plus élevées de tous les condensateurs à double couche électrique (EDLC) prismatiques à petit facteur de forme (SFF) évalués à plus de 1 °F actuellement disponibles sur le marché, et d'un facteur de forme extrêmement léger (< 2 g) et discret (0.8 à 2 mm) basé sur la technologie d'électrolyte au carbonate de propylène, qui s'est avérée sûre et efficace dans les applications de stockage d'énergie, y compris les batteries lithium-ion. Les nouveaux supercondensateurs PrizmaCap de la série SCP d'AVX peuvent être utilisés seuls ou en conjonction avec des batteries primaires ou secondaires pour prolonger le temps de secours, améliorer la durée de vie de la batterie et fournir des impulsions de puissance instantanées dans les applications de stockage d'énergie, de rétention d'énergie et de puissance, de gestion de la puissance d'impulsion et d'assistance de batterie dans une gamme d'électronique grand public, commerciale et industrielle qui privilégie l'optimisation de la taille, du poids et de la puissance (SWaP). La série est particulièrement adaptée à une utilisation dans des produits finis, notamment des appareils portables et portatifs, des équipements industriels, des claviers sans fil, des périphériques d'alimentation, des tablettes et des liseuses électroniques. Les supercondensateurs PrizmaCap de la série SCP sont actuellement disponibles dans trois formats standard avec une empreinte de 48 45 mm, l'un des trois profils de hauteur ultra-faibles : 0.8 mm, 1.3 mm ou 2.0 mm, et deux bornes de montage en surface à position fixe compatibles avec la soudure à la main ou, pour des connexions plus fiables, Contacts simples et en deux parties STRIPT™ économiques et ultra-plats de la série 70-9159 d'AVX Interconnect. Ces trois solutions standard (SCPB08A355SNA, SCPB13A855SNA et SCPB20A156SNA) sont conçues pour une capacité allant jusqu'à 15 F, un potentiel électrique de 2.1 V de -55 °C à +65 °C, un courant de crête de 8.63 A et une densité énergétique de 2.43 Wh/kg, et ont la plage de températures de fonctionnement la plus large de toutes les technologies de supercondensateurs actuellement disponibles sur le marché, de -55 °C à +90 °C, avec un déclassement approprié à 1.1 V. Ils sont également évalués pour un DCL maximum aussi bas que 50 μA après 72 heures de fonctionnement, un ESR maximum aussi bas que 30 mΩ à 1 kHz et 55 mΩ en CC, et jusqu'à 2,582 0.0092 W/kg de densité de puissance et 1 Wh d'énergie maximale. Des solutions disponibles dans le commerce avec des empreintes et des valeurs de capacité standard seront publiées au fur et à mesure de leur qualification, et des supercondensateurs PrizmaCap personnalisés de la série SCP sont disponibles avec des empreintes et des valeurs de capacité spécifiées par le client allant de 500 à XNUMX F.
« Nos nouveaux supercondensateurs PrizmaCap de la série SCP ont une nouvelle conception révolutionnaire en termes de forme, d'ajustement et de fonction par rapport aux autres supercondensateurs AVX, et ils tirent parti de cette conception innovante pour fournir la capacité et la densité d'énergie les plus élevées de tous les petits facteurs de forme actuellement disponibles, prismatique, supercondensateur EDLC évalué pour plus d'un Farad, ainsi que la plus large gamme de températures de fonctionnement nominales - y compris les extrêmes les plus élevés et les plus bas - de toutes les technologies de supercondensateurs actuellement disponibles sur le marché », a déclaré Eric DeRose, chef de produit mondial - Supercondensateurs , AVX. « Les nouveaux PrizmaCaps ont également un boîtier extrêmement léger et ultra-plat qui est compatible avec les processus de terminaison de soudure et d'interconnexion pour une flexibilité de conception accrue et idéal pour une utilisation dans l'électronique grand public, commerciale et industrielle compacte avec des PCB densément peuplés et des exigences SWaP strictes. »
Les nouveaux supercondensateurs PrizmaCap de la série SCP d'AVX sont conformes aux normes RoHS et REACH, compatibles sans plomb et actuellement fabriqués aux États-Unis. Ils sont également entièrement testés pour le cycle de vie, la durée de vie des charges à haute température, les caractéristiques de température, la résistance aux vibrations et les caractéristiques d'humidité avant d'être emballés et expédiés dans des plateaux pour garantir des performances optimales. Le délai standard pour la série est actuellement de 16 semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux supercondensateurs PrizmaCap de la série SCP d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Pour une disponibilité immédiate, veuillez visiter Mouser Electronics. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter Contactez-Nous, E-mail enquête@kyocera-avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.
Voir les détails du produit