Prédire la durée de vie d'un condensateur à film métallique à l'aide de la simulation thermique
Écrit par : Youssef Laamimat
Résumé:
Dans les applications à haute puissance telles que les véhicules électriques (VE), des condensateurs à film métallique personnalisés sont souvent nécessaires pour répondre aux demandes énergétiques dans un facteur de forme spécifique. Ces condensateurs présentent une forte dépendance à la température de leur capacité globale au fil du temps, ce qui limite directement leur durée de vie totale. Pour maximiser la durée de vie tout en minimisant les besoins en espace, il est important d'inclure une simulation thermique précise dans le cadre du processus de conception afin de garantir une génération de chaleur optimisée et uniformément répartie.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Dans les applications à haute puissance telles que les véhicules électriques (VE), des condensateurs à film métallique personnalisés sont souvent nécessaires pour répondre aux demandes énergétiques dans un facteur de forme spécifique. Ces condensateurs présentent une forte dépendance à la température de leur capacité globale au fil du temps, ce qui limite directement leur durée de vie totale. Pour maximiser la durée de vie tout en minimisant les besoins en espace, il est important d'inclure une simulation thermique précise dans le cadre du processus de conception afin de garantir une génération de chaleur optimisée et uniformément répartie.