Condensateurs au tantale polymère avec courant transitoire supprimé
Écrit par : Jan Petržílek | Miloslav Uher | Jiří Navratil
Résumé:
Les condensateurs électrolytiques au tantale sont réputés pour leur capacité élevée et leur efficacité volumétrique, leur stabilité paramétrique sur une longue durée de vie et leur fiabilité à long terme dans des conditions de fonctionnement difficiles. L'anode est constituée d'une pastille poreuse de poudre de tantale frittée avec un diélectrique de pentoxyde de tantale formé par anodisation électrochimique. Les matériaux de cathode traditionnels sont soit un électrolyte liquide (types hermétiques humides), soit du dioxyde de manganèse (types solides à montage en surface MnO2). Cependant, le matériau le plus récent, qui devient rapidement une option populaire, est le polymère conducteur. Le condensateur polymère-tantale était à l'origine commercialisé pour les applications électroniques grand public, mais après des années d'efforts et d'amélioration continue, des avancées technologiques significatives permettent désormais son utilisation dans de nombreux domaines à haute intensité. Applications, notamment l'automobile, la défense et l'aérospatiale, où les condensateurs plus traditionnels (type MnO2) dominent encore.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les condensateurs électrolytiques au tantale sont réputés pour leur capacité élevée et leur efficacité volumétrique, leur stabilité paramétrique sur une longue durée de vie et leur fiabilité à long terme dans des conditions de fonctionnement difficiles. L'anode est constituée d'une pastille poreuse de poudre de tantale frittée avec un diélectrique de pentoxyde de tantale formé par anodisation électrochimique. Les matériaux de cathode traditionnels sont soit un électrolyte liquide (types hermétiques humides), soit du dioxyde de manganèse (types solides à montage en surface MnO2). Cependant, le matériau le plus récent, qui devient rapidement une option populaire, est le polymère conducteur. Le condensateur polymère-tantale était à l'origine commercialisé pour les applications électroniques grand public, mais après des années d'efforts et d'amélioration continue, des avancées technologiques significatives permettent désormais son utilisation dans de nombreux domaines à haute intensité. Applications, notamment l'automobile, la défense et l'aérospatiale, où les condensateurs plus traditionnels (type MnO2) dominent encore.