Condensateurs électrolytiques solides polymères pour applications automobiles
Rédigé par : Jaroslav Tomasko | Slavomir Pala
Résumé:
Les condensateurs électrolytiques au tantale sont construits en utilisant une pastille frittée de tantale en poudre comme anode de l'appareil. Une couche d'oxyde développée sur la surface profilée de la pastille agit comme un isolant diélectrique, et une borne cathodique est formée à l'aide d'un électrolyte MnO2 classique ou d'un polymère conducteur pour entrer suffisamment en contact avec la couche d'oxyde.
Le condensateur final peut être conditionné sous de nombreuses formes, et la construction typique à montage en surface du fil J est illustrée à la figure 2. La structure capacitive est liée à un boîtier moulé et interfacée électriquement en utilisant du carbone comme couche de séparation et de l'argent pour la connexion avec le fil. cadre.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les condensateurs électrolytiques au tantale sont construits en utilisant une pastille frittée de tantale en poudre comme anode de l'appareil. Une couche d'oxyde développée sur la surface profilée de la pastille agit comme un isolant diélectrique, et une borne cathodique est formée à l'aide d'un électrolyte MnO2 classique ou d'un polymère conducteur pour entrer suffisamment en contact avec la couche d'oxyde.
Le condensateur final peut être conditionné sous de nombreuses formes, et la construction typique à montage en surface du fil J est illustrée à la figure 2. La structure capacitive est liée à un boîtier moulé et interfacée électriquement en utilisant du carbone comme couche de séparation et de l'argent pour la connexion avec le fil. cadre.