Condensateurs série PE Découplage et/ou filtrage
Écrit par : John D. Prymak
Résumé:
Le découplage est un moyen d'éliminer ou de réduire les éléments qui limitent les opérations à grande vitesse. Le filtrage est motivé par deux considérations : l'émission et la susceptance. Le bruit généré lors des opérations numériques à grande vitesse devra peut-être être réduit pour atteindre des niveaux d'émission acceptés et éviter les interférences avec d'autres systèmes. En outre, le système lui-même peut avoir son niveau distinct de tolérance au bruit qui nécessiterait le filtrage des entrées sélectionnées pour maintenir l'intégrité des opérations du circuit logique. La solution à un problème de découplage peut faciliter le filtrage, et vice versa ; mais la solution optimale pour l’un ou l’autre n’est pas la solution optimale pour l’autre.
Les appareils PE ont été initialement conçus pour le filtrage, puis ont ensuite été conçus pour le découplage. L'application définit les exigences et la conception optimale.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Le découplage est un moyen d'éliminer ou de réduire les éléments qui limitent les opérations à grande vitesse. Le filtrage est motivé par deux considérations : l'émission et la susceptance. Le bruit généré lors des opérations numériques à grande vitesse devra peut-être être réduit pour atteindre des niveaux d'émission acceptés et éviter les interférences avec d'autres systèmes. En outre, le système lui-même peut avoir son niveau distinct de tolérance au bruit qui nécessiterait le filtrage des entrées sélectionnées pour maintenir l'intégrité des opérations du circuit logique. La solution à un problème de découplage peut faciliter le filtrage, et vice versa ; mais la solution optimale pour l’un ou l’autre n’est pas la solution optimale pour l’autre.
Les appareils PE ont été initialement conçus pour le filtrage, puis ont ensuite été conçus pour le découplage. L'application définit les exigences et la conception optimale.