Paramètres importants pour les applications à montage en surface des condensateurs céramiques multicouches
Écrit par : Bharat S. Rawal | Kumar Krishnamani | John Maxwell
Résumé:
Avec l'utilisation croissante de condensateurs céramiques multicouches (MLC) dans la technologie de montage en surface (SMT), la compréhension des propriétés mécaniques et des paramètres de résistance aux contraintes thermiques des MLC est essentielle pour un brasage zéro défaut et des taux de défaillance inférieurs au ppm. Dans cet article, divers aspects du SMT, notamment la conception zéro défaut, les considérations de placement, les techniques de brasage, les paramètres de résistance aux contraintes thermiques et la manipulation après brasage, sont passés en revue. Un accent particulier est mis sur les paramètres responsables du comportement aux chocs thermiques des MLC avec un examen de l'effet de l'épaisseur globale des composants, des gradients de température et des terminaisons des MLC.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Avec l'utilisation croissante de condensateurs céramiques multicouches (MLC) dans la technologie de montage en surface (SMT), la compréhension des propriétés mécaniques et des paramètres de résistance aux contraintes thermiques des MLC est essentielle pour un brasage zéro défaut et des taux de défaillance inférieurs au ppm. Dans cet article, divers aspects du SMT, notamment la conception zéro défaut, les considérations de placement, les techniques de brasage, les paramètres de résistance aux contraintes thermiques et la manipulation après brasage, sont passés en revue. Un accent particulier est mis sur les paramètres responsables du comportement aux chocs thermiques des MLC avec un examen de l'effet de l'épaisseur globale des composants, des gradients de température et des terminaisons des MLC.