Condensateurs de filtre de sortie pour les applications critiques
Écrit par : Pat Hollenbeck
Résumé:
La constance et la régularité de la tension de sortie dans un réseau de sortie DC/DC sont essentielles aux performances électroniques des SMPS (alimentations à découpage). Lorsque différentes tensions d'entrée et de sortie sont requises dans les circuits, des condensateurs de filtre de sortie sont nécessaires pour maintenir l'uniformité du courant et réduire le bruit.
Ce document traite de l'effet des condensateurs sur la qualité de la puissance de sortie. Il évalue et compare différentes technologies de condensateurs, leur haute disponibilité de qualification de fiabilité du niveau COTS+ au niveau spatial, et leur impact sur les capacités de filtrage de sortie dans les alimentations à découpage principalement utilisées pour les missions.
applications critiques.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
La constance et la régularité de la tension de sortie dans un réseau de sortie DC/DC sont essentielles aux performances électroniques des SMPS (alimentations à découpage). Lorsque différentes tensions d'entrée et de sortie sont requises dans les circuits, des condensateurs de filtre de sortie sont nécessaires pour maintenir l'uniformité du courant et réduire le bruit.
Ce document traite de l'effet des condensateurs sur la qualité de la puissance de sortie. Il évalue et compare différentes technologies de condensateurs, leur haute disponibilité de qualification de fiabilité du niveau COTS+ au niveau spatial, et leur impact sur les capacités de filtrage de sortie dans les alimentations à découpage principalement utilisées pour les missions.
applications critiques.