AVX présente son vaste portefeuille de solutions de composants pour les communications RF et optiques à l'OFC 2020

Des ingénieurs de premier plan d'AVX et de sa filiale American Technical Ceramics Corp. (ATC) seront sur place pour promouvoir une gamme de composants passifs optimisés pour les applications de communications RF et optiques, notamment des condensateurs et résistances ultra-large bande et à couches minces, des conducteurs thermiques et des atténuateurs. , et inducteurs
OFC 2020
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (2 mars 2020) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, présente une vaste gamme de solutions de composants passifs pour les applications de communications RF et optiques au salon 2020. Conférence et exposition sur la communication par fibre optique (OFC), qui aura lieu du 8 au 12 mars à San Diego, en Californie.

Mondialement reconnu comme le principal salon international pour les professionnels des communications optiques et des réseaux, OFC met en lumière les dernières recherches, technologies, tendances et solutions de produits dans les domaines des centres de données, des équipements et logiciels de réseau, des équipements de test et de fabrication, des composants actifs et passifs, des câbles, des fibres. , et divers autres segments de l’industrie des communications RF et optiques. L'OFC 2020 propose un programme de conférences complet comprenant cinq jours complets de sessions techniques enrichissantes, d'ateliers, d'expositions et d'événements spéciaux et devrait accueillir plus de 180 conférenciers, 700 exposants et 15,000 70 participants de XNUMX pays.

L'exposition AVX à l'OFC 2020 se concentrera sur les solutions avancées de composants passifs conçues pour les applications évolutives de réseaux et de communications RF et optiques, notamment les centres de données de nouvelle génération, l'infrastructure 5G, l'informatique de pointe, les villes intelligentes et la communication V2X. Ingénieurs de premier plan d’AVX et de sa filiale American Technical Ceramics Corp. sera sur place pour présenter aux participants les caractéristiques et les avantages uniques d'une gamme de composants céramiques, à couches minces et spécialisés hautes performances, allant des condensateurs et résistances ultra-large bande et à couches minces aux conducteurs thermiques, atténuateurs et inducteurs. .

Les composants en céramique sont dotés d'un modèle ultraminiature et de construction robuste (0402/1005). Résistances ultra-large bande série UBR, qui présentent une puissance nominale de 125 mW, une plage de fréquences plus large que les produits concurrents et la technologie de montage en surface (SMT) exclusive FLEXITERM® d'AVX et offrent des performances optimales en matière de puissance, de fréquence, de flexion mécanique et de cyclage de température dans les domaines de l'optoélectronique, du haut débit, de l'automobile et des télécommunications. et les applications de communications par satellite. Sa gamme de fréquences hautes performances condensateurs céramiques monocouches (SLC) pour les applications haut débit, disponibles avec ou sans bordures et avec des constantes diélectriques allant de 14 (NP0) à plus de 30,000 7 (XXNUMXR), seront également exposées.

Les composants à couches minces AVX exposés à l'OFC comprennent ses condensateurs de ligne de transmission ultraminiatures à couches minces, qui ont une nouvelle structure métal-isolant-métal (MIM), des traces de cuivre pour une conductivité optimale du circuit et une large gamme de valeurs de capacité (0.3 à 50 pF avec une tolérance de ± 20 %) et sont développés à l'aide d'un simulateur de structure haute fréquence. pour relever de manière proactive tous les défis électromagnétiques et fournir les performances et la fiabilité RF les plus élevées possibles dans les applications de liaison haute fréquence et de blocage DC dans la gamme UHF (300 MHz – 3 GHz). Les points forts supplémentaires incluent d'autres condensateurs discrets à couches minces, il est réseaux de résistances à couches minces personnalisés, qui offrent des solutions uniques aux défis complexes de protection des circuits, de régulation de tension, d'adaptation des instruments, d'impédance RF et de miniaturisation des circuits, et solutions de composants passifs en couches minces conçu sur mesure pour offrir des performances hautement compétitives dans une large gamme d'applications à large bande, de télécommunications, optoélectroniques et RF, y compris diverses séries de modules de puces, filtres, interposeurs filaires et réseaux d'égalisation RC à montage en surface.

L'exposition OFC 2020 d'AVX présentera également sa vaste gamme de composants passifs spécialisés, notamment les nouveaux conducteurs thermiques Q-Bridge et les atténuateurs CMS de la série AT, tous deux fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité pour offrir des performances fiables et reproductibles, même dans les environnements les plus exigeants. Applications de communications RF et optiques. Construits en nitrure d'aluminium (AIN) ou en oxyde de béryllium (BeO), les conducteurs Q-Bridge présentent une conductivité thermique élevée, une faible résistance et capacité thermique, ainsi qu'une fiabilité élevée et fournissent des solutions de gestion thermique rentables dans des applications telles que les amplificateurs de puissance GaN et RF. , filtres, synthétiseurs, ordinateurs industriels, alimentations à découpage et diodes à broches et laser. Dotés d'une conception à couche mince construite en AIN, les atténuateurs CMS de la série AT offrent les meilleures puissances nominales de leur catégorie (jusqu'à 1 W) ; présentent des caractéristiques très stables en fonction de la température et du temps, une distribution uniforme du courant et une atténuation précise de DC à 20 GHz, ainsi qu'une perte pratiquement plate sur un large spectre de fréquences ; et sont idéaux pour une utilisation dans l'adaptation d'impédance, le rembourrage d'entrée, le réglage du niveau de signal et d'autres applications RF critiques.

D'autres solutions de composants passifs exposées au salon AVX OFC 2020 incluent des sélections de la vaste gamme d'AVX. Inductances RF, coupleurs, filtres, diplexeurs et croisements, ainsi que les ATC Condensateurs CMS à ondes millimétriques de la série 500 pour les applications à large bande, inductances à haute fréquence, ultra-large bande et à tolérance serrée de la série 506WLC, MLCC à large bande des séries 530Z et 531Z, condensateurs ultra-large bande UBC™ de la série 560 L et ses condensateurs ultra-faibles de la série 600. Condensateurs RF céramiques multicouches ESR, NP0. AVX et ATC présenteront également leur gamme de solutions techniques à couches minces, qui propose une large gamme de circuits hybrides personnalisés et d'autres solutions microélectroniques uniques à couches minces conçues pour satisfaire à la fois les exigences de haute fréquence et de performances supérieures des applications du marché optique.

« L'OFC est la principale conférence et exposition mondiale pour le secteur des réseaux optiques et des communications, dans lequel les innovations deviennent de plus en plus critiques à mesure que la demande de données augmente régulièrement dans les segments de marché allant des télécommunications à l'automobile et de l'industrie aux transports », a déclaré Richard Eberhart, directeur, Ventes RFS Amérique du Nord chez AVX. «AVX participe à cet illustre événement depuis plusieurs années maintenant et est ravi d'exposer aux côtés de nos collègues de l'ATC à l'OFC 2020 et de présenter aux participants notre vaste gamme de technologies avancées de composants passifs éprouvées sur le terrain pour fournir des performances de haute fiabilité optimisées pour les RF et applications de communications optiques.

Pour plus d'informations sur l'exposition OFC 2020 d'AVX, veuillez les visiter sur place au stand 2120. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.