La nouvelle génération de condensateurs polymères conducteurs au tantale CMS haute tension et faible ESR dépasse le cap des 100 V
Écrit par : T. Zedníček | M.Bárta | J. Petržílek | M.Uher | I. Horáček | J. Tomáško | L. Djebara
Résumé:
Les condensateurs au tantale conçus pour les applications haute tension (supérieures à 25 V) sont utilisés depuis de nombreuses années dans les applications de télécommunications, industrielles, automobiles ou autres applications à haute fiabilité. La conception conventionnelle du condensateur au tantale haute tension utilise une cathode en dioxyde de manganèse qui offre une bonne fiabilité, stabilité et robustesse. Il existe néanmoins certaines limites. Il s'agit tout d'abord de la tension de fonctionnement : même avec des processus optimisés de formation diélectrique, les tensions nominales de ces pièces sont généralement limitées à 50 ou 63 V. L'autre limitation est l'ESR. Des valeurs ESR très faibles ont été obtenues en utilisant des formes d'anodes spéciales telles que des multianodes ou des anodes cannelées, mais une diminution supplémentaire de l'ESR est limitée par la faible conductivité du dioxyde de manganèse. Un mode de défaillance par emballement thermique des condensateurs au tantale MnO2 conventionnels constitue également un problème pour certains circuits à forte intensité de courant de surtension. Ainsi, une tension plus élevée, avec un déclassement de 50 % minimum, est recommandée dans les circuits à forte intensité de courant de surtension qui limitent davantage la tension de fonctionnement maximale des condensateurs au tantale conventionnels.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les condensateurs au tantale conçus pour les applications haute tension (supérieures à 25 V) sont utilisés depuis de nombreuses années dans les applications de télécommunications, industrielles, automobiles ou autres applications à haute fiabilité. La conception conventionnelle du condensateur au tantale haute tension utilise une cathode en dioxyde de manganèse qui offre une bonne fiabilité, stabilité et robustesse. Il existe néanmoins certaines limites. Il s'agit tout d'abord de la tension de fonctionnement : même avec des processus optimisés de formation diélectrique, les tensions nominales de ces pièces sont généralement limitées à 50 ou 63 V. L'autre limitation est l'ESR. Des valeurs ESR très faibles ont été obtenues en utilisant des formes d'anodes spéciales telles que des multianodes ou des anodes cannelées, mais une diminution supplémentaire de l'ESR est limitée par la faible conductivité du dioxyde de manganèse. Un mode de défaillance par emballement thermique des condensateurs au tantale MnO2 conventionnels constitue également un problème pour certains circuits à forte intensité de courant de surtension. Ainsi, une tension plus élevée, avec un déclassement de 50 % minimum, est recommandée dans les circuits à forte intensité de courant de surtension qui limitent davantage la tension de fonctionnement maximale des condensateurs au tantale conventionnels.