Les nouveaux connecteurs de la série 9169-000 sont dotés de contacts à compression robustes en cuivre-béryllium et de contacts autodénudants qui facilitent l'établissement de connexions fiables et à haute intégrité du signal dans une large gamme d'applications d'éclairage, industrielles et électroniques grand public en environnement difficile.
FOUNTAIN INN, SC (18 juin 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé la nouvelle carte fil-à-carte monobloc série 9169-000. connecteurs de bord.
Les nouveaux connecteurs bord de carte fil-à-carte de la série 9169-000 combinent deux technologies de contact sans soudure éprouvées sur le terrain qui facilitent l'établissement de connexions à haute intégrité et offrent d'excellentes performances électriques et mécaniques dans les environnements difficiles de l'automobile, des transports et des solides. -applications d'éclairage d'état, industrielles et électroniques grand public : contacts autodénudants (IDC) pour des terminaisons fil-connecteur fiables, soudées à froid et étanches aux gaz et contacts à compression en cuivre-béryllium (BeCu) pour des terminaisons fil-à-carte de haute fiabilité . Ces nouveaux connecteurs comportent également une nervure de positionnement pour la polarisation, qui empêche les erreurs d'insertion du PCB, et des loquets de verrouillage de la carte des deux côtés, qui renforcent leur force de rétention mécanique.
La nouvelle série 9169-000 est disponible avec 2 à 10 contacts au pas de 2.5 mm, équipés d'un placage en or ou en étain pur sur la zone du nez, et conçue pour terminer des fils solides ou toronnés de 22 à 28 AWG et des PCB de 1.6 mm d'épaisseur. avec patins dorés ou étamés. Il est également disponible avec des isolants en polyamide 94 (PA0) UL66 V-66 chargés de verre dans huit couleurs différentes : blanc, noir, orange, vert, rouge, jaune, bleu et marron. En termes de performances, il est évalué à 100 VCARMS ou équivalent DC, jusqu'à 3 A pour les variantes avec 2 à 6 contacts (US UL), jusqu'à 2 A pour les variantes avec 7 à 10 contacts et 10 cycles à des températures de fonctionnement allant de -40. °C à +130°C, et il est également approuvé UL.
« KYOCERA AVX produit des technologies de contact IDC et par compression depuis plus de 50 ans et utilise toujours du cuivre-béryllium comme matériau de base pour garantir la durabilité et la fiabilité tout au long du cycle de vie du produit », a déclaré Perrin Hardee, responsable du marketing produit chez KYOCERA AVX. « Nos nouveaux connecteurs bord de carte fil-à-carte monobloc série 9169-000 utilisent ces deux technologies de contact sans soudure éprouvées, ce qui les rend rapides et faciles à installer et garantit une haute fiabilité, des performances d'intégrité du signal élevée et exploiter les mécanismes de polarisation et de verrouillage pour garantir une insertion correcte de la carte et une rétention robuste dans les applications automobiles, de transport et d'éclairage à semi-conducteurs dans des environnements difficiles, les applications industrielles et les applications électroniques grand public, y compris les appareils électroménagers.
De plus, les clients qui ont besoin de plus de flexibilité que les neuf nombres de broches standard (2 à 10) et les quatre calibres de fils standard (22 à 28 AWG) peuvent contacter l'équipe KYOCERA AVX pour demander un nombre et des pas de broches personnalisés ainsi que des tests d'application supplémentaires.
Pour plus d'informations sur la nouvelle Connecteurs bord de carte fil-à-carte monobloc série 9169-000 et la complète Gamme KYOCERA AVX de connecteurs fil-à-carte, veuillez visiter les liens intégrés ici. Pour commander, veuillez visiter DigiKey et Mouser Electronics. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.