Les nouveaux condensateurs à puce en V en aluminium humide de la série AEK à montage en surface sont conçus pour les applications industrielles, commerciales CC/CC et de stockage d'énergie avec des PCB haute densité. Ils présentent un faible ESR, une faible impédance et une endurance allant jusqu'à 3,000 105 heures à +12 °C et sont disponibles en 1 tailles de boîtier avec des valeurs de capacité et des tensions nominales allant de 1,000 à 6.3 400 μF et de XNUMX à XNUMX V CC.
FOUNTAIN INN, SC (14 mars 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé le nouveau modèle à montage en surface. Condensateurs électrolytiques à puce en V en aluminium humide série AEK, qui sont conçus pour les applications industrielles, commerciales DC/DC et de stockage d'énergie avec des PCB haute densité et qualifiés aux niveaux d'endurance commerciaux. La série est disponible dans 12 tailles de boîtier différentes allant de 0608 à 1216 et offre une large gamme de valeurs de capacité et de tensions nominales allant de 1 à 1,000 6.3 μF et de 400 à 66 V CC. Au total, la série AEK propose actuellement aux clients une sélection de XNUMX références de pièces parfaitement adaptées pour satisfaire un large éventail de demandes d'applications.
« Les nouveaux condensateurs électrolytiques à puce en V en aluminium humide de la série AEK à montage en surface offrent aux clients des solutions compétitives, hautes performances et haute endurance pour les applications industrielles, commerciales DC/DC et de stockage d'énergie avec des PCB haute densité. » a déclaré Raul Wang, directeur du développement commercial, KYOCERA AVX. « Ce dernier ajout à la gamme éprouvée de condensateurs électrolytiques en aluminium de KYOCERA AVX offre aux clients une gamme encore plus large de valeurs de capacité et de tensions nominales dans des boîtiers compacts optimisés pour satisfaire les exigences de ces applications en évolution.
En termes d'installation, les condensateurs de la série AEK à montage en surface sont fournis avec des terminaisons en étain pur sur des bobines de 13" ou 15" compatibles avec les équipements d'assemblage automatisés et prennent en charge l'assemblage par refusion. Les condensateurs de la série AEK sont également conformes à la directive RoHS et compatibles sans plomb, et le délai de livraison standard pour la série est actuellement de 24 semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs électrolytiques à puce en V en aluminium humide de la série AEK à montage en surface de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton de détails du produit ci-dessous. Pour plus d'informations sur sa gamme de condensateurs électrolytiques en aluminium, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/products/aluminum-capacitors/. Pour commander, veuillez visiter Digi-Key Electronics, Mouser Electronics ou TTI, Inc. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.