Les nouveaux condensateurs à puce en V en aluminium humide de la série AEF à montage en surface sont disponibles dans 11 tailles de boîtier différentes avec des capacités et des tensions nominales allant de 2.2 à 470 μF et de 6.3 à 400 V CC. Ils présentent une endurance industrielle et une faible DCL, ESR et impédance et sont idéaux pour les applications industrielles et électroniques grand public à haute densité, notamment l'éclairage et les convertisseurs DC/DC.
FOUNTAIN INN, SC (20 mars 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé le nouveau modèle à montage en surface. Condensateurs électrolytiques à puce en V en aluminium humide série AEF, conçus pour les applications électroniques industrielles et grand public avec des PCB haute densité et qualifiés aux niveaux d'endurance industriels. La série est disponible dans 11 tailles de boîtier différentes allant de 0608 à 1216 et offre une large gamme de valeurs de capacité et de tensions nominales s'étendant de 2.2 à 470 μF et de 6.3 à 400 V CC. Il présente également une faible fuite de courant continu (DCL), une faible résistance série équivalente (ESR), qui permet une tolérance plus élevée pour les courants d'ondulation, une faible impédance sur toute la plage de températures de catégorie, qui s'étend de -40°C ou -55°C à +105°C et une fiabilité exceptionnelle sur des durées de vie étendues allant jusqu'à 6,000 105 heures à +59°C et aux tensions nominales. Au total, les nouveaux condensateurs électrolytiques en aluminium humide de la série AEF offrent actuellement aux clients une sélection de XNUMX références parfaitement adaptées à une vaste gamme d'électronique industrielle et grand public haute densité, allant des systèmes d'éclairage aux convertisseurs DC/DC.
«Nous sommes ravis de présenter sur le marché les nouveaux condensateurs électrolytiques à puce en V en aluminium humide de la série AEF à montage en surface», a déclaré Slavomir Pala, directeur du marketing technique, KYOCERA AVX. « KYOCERA AVX dispose d'une gamme robuste de condensateurs électrolytiques en aluminium hautes performances, et ce dernier ajout offre aux clients une solution de haute endurance qui présente de faibles caractéristiques DCL et ESR, offre une fiabilité exceptionnelle sur des durées de vie prolongées et est disponible dans une large gamme. de valeurs de capacité, de tensions nominales et de tailles de boîtier optimisées pour surmonter les défis de conception et de performances dans les applications électroniques grand public et industrielles avec des PCB haute densité.
En termes d'installation, les condensateurs de la série AEF à montage en surface sont fournis avec des terminaisons en étain pur sur des bobines de 13" ou 15" compatibles avec les équipements d'assemblage automatisés et prennent en charge l'assemblage par refusion. Les condensateurs de la série AEF sont également conformes à la directive RoHS et compatibles sans plomb, et le délai de livraison standard pour la série est actuellement de 24 semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs électrolytiques à puce en V en aluminium humide de la série AEF à montage en surface de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton Détails du produit ci-dessous. Pour plus d'informations sur notre gamme de condensateurs électrolytiques en aluminium, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/products/aluminum-capacitors/. Pour commander, veuillez visiter Digi-Key Electronics, Mouser Electronics ou TTI, Inc. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.