Nouveaux connecteurs Poke-Home étanches

Les nouveaux connecteurs fil-à-fil monobloc de la série 9289-000 facilitent des connexions sur site rapides, faciles, précises, économiques et peu encombrantes, IP67 de haute fiabilité dans une variété d'appareils électroniques industriels, de transport, commerciaux et grand public. applications.

FOUNTAIN INN, SC (26 juin 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les nouveaux connecteurs fil-à-fil étanches de la série 9289-000, qui sont conçu pour fournir des connexions IP67 économiques, peu encombrantes, conviviales et de haute fiabilité dans une variété d'applications électroniques industrielles, de transport, commerciales et grand public.

Ces nouveaux connecteurs fil-à-fil étanches monobloc à trois positions constituent la sixième série de connecteurs fil-à-fil poke-home de la gamme KYOCERA AVX, mais les premiers connecteurs étanches de la gamme, ainsi que le premier KYOCERA étanche. Les connecteurs AVX seront dotés de sa technologie de contact poke-home éprouvée dans l'industrie.

Conçus pour simplifier, accélérer et protéger contre les erreurs le processus de terminaison pour une large gamme d'applications de puissance et de signal nécessitant des connexions étanches, les nouveaux connecteurs fil à fil étanches de la série 9289-000 permettent un dénudage simple et sans outil. l'insertion de fil et l'extraction de fil par torsion et traction pour les fils solides et toronnés, ce qui facilite des connexions sur le terrain rapides, faciles, précises et économiques avec une protection IP67. La série comprend des isolateurs en polycarbonate transparent qui permettent aux installateurs de confirmer visuellement le positionnement du fil et de garantir une insertion correcte, ainsi que des contacts en bronze phosphoreux monobloc avec placage étain sur nickel et des poutres de contact à haute force qui offrent une stabilité mécanique supérieure et une rétention de fil à résistance maximale dans en plus des arrêts de fil intégrés qui empêchent une insertion excessive. Il permet également de réaliser des économies d'espace et de coûts par rapport aux connecteurs fil à fil en deux parties qui nécessitent un sertissage des contacts et un sous-ensemble.

Les nouveaux connecteurs fil-à-fil étanches de la série 9289-000 sont conçus pour supporter jusqu'à 10 A, jusqu'à 1,000 40 VCARMS ou l'équivalent CC, et des températures de fonctionnement allant de -80 °C à +67 °C et facilitent les connexions IP16 pour les fils 2.0 AWG. avec des diamètres extérieurs allant de 2.2 à 3.0 mm ou de 3.2 à 200 mm. Ils sont également approuvés UL et conformes RoHS et idéaux pour les applications telles que les équipements d'automatisation d'usine, les véhicules récréatifs extérieurs, l'éclairage des transports, l'éclairage horticole, d'autres applications d'alimentation et d'éclairage extérieurs, les appareils électroménagers et les drones. Les pièces sont emballées en vrac en quantités de XNUMX pièces par sac, et des variantes avec d'autres nombres de contacts et tailles de fils sont disponibles sur demande.

« Nous sommes ravis de présenter nos premiers connecteurs poke-home étanches », a déclaré Perrin Hardee, responsable du marketing produit chez KYOCERA AVX. « Les nouveaux connecteurs fil-à-fil étanches monobloc de la série 9289-000 comblent une lacune sur les marchés de l'industrie, des transports, du commerce et de l'électronique grand public en facilitant des opérations rapides, faciles, précises, économiques et peu encombrantes. connexions sur site avec protection IP67, stabilité mécanique supérieure et résistance de rétention de fil maximale pour les fils solides et toronnés.

Pour plus d'informations sur la nouvelle Connecteurs fil-à-fil étanches série 9289-000, autre connecteurs fil à fil poke-home, et le portefeuille complet de Connecteurs fil à fil KYOCERA AVX, veuillez visiter les liens intégrés ici. Pour commander, veuillez visiter DigiKey, Mouser Electronics et Future Electronics. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter, ainsi Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.