FOUNTAIN INN, SC (12 mai 2015) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a présenté les nouveaux condensateurs à broches radiales haute tension de la série SV, de qualité automobile, en céramique multicouche (MLC). Qualifiés AEC-Q200 et évalués pour 1,000 0 V CC, les nouveaux condensateurs de la série SV sont conçus avec des matériaux diélectriques C0G (NPXNUMX) de classe I, qui présentent un facteur de dissipation extrêmement faible — offrant d'excellentes capacités de gestion du courant efficace élevé avec des pertes de puissance minimales dans des conditions moyennes à moyennes. des convertisseurs résonants haute puissance et des câbles radiaux, qui permettent le découplage mécanique de la puce MLC de la carte et fournissent le soulagement maximal des contraintes mécaniques nécessaire pour les applications automobiles difficiles. Dotés d'un revêtement conforme pour éliminer le risque de contournement d'arc, les condensateurs de la série SV présentent également d'excellentes performances haute fréquence et une rétention de capacité avec la fréquence.
Les applications automobiles standard pour lesquelles les condensateurs de la série SV sont idéaux comprennent : les capteurs sous le capot (par exemple, les capteurs d'oxygène, de ventilateur EATC, la pompe à carburant, les freins antiblocage, les capteurs de collision avant, de phares et de feux de stationnement et de clignotant), les pompes à eau, les commandes de moteur et systèmes de régulation de température. Les applications automobiles hybrides pour lesquelles la série est particulièrement adaptée comprennent : les commandes de batterie, les circuits onduleurs/convertisseurs et les stations de charge filaires et sans fil, telles que les chargeurs combinés à induction par résonance magnétique, les convertisseurs DC/DC et les unités de commande hybrides et d'embrayage ( HCU et CCU). En plus des applications automobiles, les condensateurs de la série SV sont également idéaux pour une utilisation dans : les convertisseurs de puissance haute fréquence, les résonateurs, les amortisseurs et les alimentations générales et SMPS, et peuvent être utilisés pour le filtrage de ligne CA, le couplage CA haute tension et le CC haute tension. blocage.
« La demande de condensateurs à faibles pertes, tels que les nouveaux condensateurs radiaux MLC haute tension de qualité automobile de la série SV, augmente en réponse à l'émergence d'une technologie de résonance magnétique fortement couplée qui permet la transmission sans fil de l'énergie pour recharger les batteries », a déclaré Nic Billig, responsable produit. directeur chez AVX. "Bien que plusieurs pièces puissent être nécessaires en parallèle en fonction des niveaux de transmission de puissance de l'application concernée, les nouveaux condensateurs de la série SV gèrent de manière fiable des courants efficaces élevés avec des pertes de puissance minimales dans une large gamme d'applications automobiles et électriques difficiles."
Les condensateurs de la série SV sont disponibles en trois tailles de boîtier, trois tolérances (J, ±5 % ; K, ±10 % ; et M, ±20 %) et avec des valeurs de capacité allant de 1,000 0.015 pF à 55 µF. Conçue pour une utilisation à des températures allant de -125°C à +5.08°C, la série est également disponible avec des câbles étain/plomb et conformes RoHS. Les trois tailles de boîtier ont une épaisseur de 05 mm, mais leur longueur et leur hauteur varient ; Les boîtiers SV55/SV11.9 mesurent 10.2 mm x 13 mm, les boîtiers SV63/SV7.62 mesurent 9.14 mm x 14 mm et les boîtiers SV64/SV10.2 mesurent 11.7 mm x 1,000 mm. Emballés sur bande et bobine en quantités de XNUMX XNUMX pièces, les condensateurs de la série SV présentent des délais de livraison standard et les prix sont disponibles sur demande.
Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.