Nouveau : modules de supercondensateurs connectés en série série SCM

Les nouveaux modules de supercondensateur présentent une capacité très élevée, un ESR très faible, un rendement élevé, une densité de puissance élevée et d'excellentes caractéristiques de gestion de la puissance d'impulsion et sont idéaux pour les applications de maintien, de récupération d'énergie et de puissance d'impulsion dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, des télécommunications et de l'automobile. , des transports et des industries médicales.

FOUNTAIN INN, SC (15 août 2023) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les nouveaux modules de supercondensateurs électrochimiques à double couche et connectés en série de la série SCM.

Les nouveaux modules de supercondensateurs connectés en série de la série SCM peuvent être utilisés seuls ou en conjonction avec des batteries primaires ou secondaires pour prolonger la durée de vie de la batterie et le temps de sauvegarde ou fournir des impulsions de puissance instantanées dans les applications de maintien, de récupération d'énergie et de puissance pulsée dans les secteurs industriels, les secteurs de l’énergie, des télécommunications, de l’automobile, des transports et de la médecine. La série présente une capacité très élevée, un ESR très faible, un rendement élevé, une densité de puissance élevée et d'excellentes caractéristiques de gestion de la puissance d'impulsion. Il prend également en charge l'équilibrage actif des cellules et résiste de manière robuste aux courants élevés, aux vibrations élevées ainsi qu'aux cycles de charge et de décharge fréquents.

Les modules de supercondensateurs de la série SCM sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +65 °C et des durées de vie allant jusqu'à des millions de cycles. Ils sont également compatibles sans plomb, conformes RoHS et conformes à la norme UL 810A pour les condensateurs électrochimiques. Les applications idéales pour la série incluent les équipements industriels lourds, les alimentations électriques sans interruption, le stockage et l'écrêtement d'énergie sur les réseaux publics et micro-réseaux, la récupération d'énergie, la capture d'énergie régénérative, le contrôle de pas à vitesse variable, les communications sans fil GSM et GPRS, les véhicules automobiles et de transport couvrant les véhicules électriques et hybrides. aux camions, bus, trains et ascenseurs, ainsi qu’aux appareils médicaux portables.

La version initiale de la nouvelle série SCM comprend cinq références immédiatement disponibles :

  • SCMA63K586SPPB2 sont évalués pour 16 V, 58 F (+30 %/-10 %), 5 mA DCL et 15 mΩ ESRDC et disposent d'un boîtier en plastique mesurant 226.2 mm x 48.6 mm (L x L) et équipé de vis de borne. Ils sont testés et qualifiés pour leur cycle de vie, leur durée de vie sous charge à haute température, leurs caractéristiques de température, leur résistance aux vibrations et leurs caractéristiques d'humidité.
  • SCMA63S586SPPB2 sont évalués pour 160 V, 5.8 F (+30 %/-10 %), 25 mA DCL et 150 mΩ ESRDC et disposent d'un boîtier en plastique mesurant 364.5 mm x 234 mm (L x L) et équipé de vis de borne. Ils sont testés et qualifiés pour leur cycle de vie, leur durée de vie sous charge à haute température, leurs caractéristiques de température, leur résistance aux vibrations et leurs caractéristiques d'humidité.
  • SCMZ1EK507STAB2 sont évalués pour 16 V, 500 F (+30 %/-10 %), 6 mA DCL et 2.5 mΩ ESRDC et disposent d'un boîtier en aluminium mesurant 418 mm x 68 mm (L x L) et est équipé d'un connecteur à quatre broches. Ils sont testés et qualifiés pour leur cycle de vie, leur durée de vie sous charge à haute température et leurs caractéristiques de température de stockage.
  • SCMZ1EP1F6STAB2 sont évalués pour 48 V, 165 F (+30 %/-10 %), 6 mA DCL et 5.22 mΩ ESRDC et disposent d'un boîtier en aluminium mesurant 418 mm x 194 mm (L x L) et est équipé d'un connecteur à quatre broches. Ils sont testés et qualifiés pour leur cycle de vie, leur durée de vie sous charge à haute température et leur température de stockage.
  • SCMZ85P836STAB2 sont évalués pour 48 V, 83 F (+30 %/-10 %), 3 mA DCL et 9 mΩ ESRDC et disposent d'un boîtier en aluminium mesurant 418 mm x 194 mm (L x L) et est équipé d'un connecteur à quatre broches. Ils sont testés et qualifiés pour leur cycle de vie, leur durée de vie sous charge à haute température et leurs caractéristiques de température de stockage.
  • Pour plus d'informations sur les nouveaux modules de supercondensateurs connectés en série de la série SCM de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton Détails du produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter DigiKey et Mouser. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitteret Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.