L'antenne Tulip brevetée à montage en surface, au sol, à bande ultra-large (UWB) est une nouvelle conception révolutionnaire qui exploite la technologie de structuration directe par laser (LDS) et offre une précision inégalée dans les applications UWB de 6.0 à 8.5 GHz.
FOUNTAIN INN, SC (7 octobre 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé la nouvelle antenne tulipe LDS ultra-large bande (UWB) à montage en surface et au sol (9002305L0-L01K) innovante pour les applications 6.0-8.5 GHz sur le marché Monde intégré Amérique du Nord dès aujourd’hui.
Présenté à Embedded World à Nuremberg, en Allemagne, le 9 avril 2024, où un jury indépendant composé de spécialistes de l'électronique réputés et de leaders d'opinion de l'industrie l'a sélectionné comme récipiendaire d'un Prix d'excellence en électronique 2024 décerné par Electronics Specifier, le stock — y compris les échantillons — vient d'être mis à disposition via DigiKey et Mouser.
La nouvelle antenne UWB LDS Tulip est fabriquée à l'aide technologie de structuration directe au laser (LDS). Ce procédé permet à KYOCERA AVX de créer des traces conductrices sur des structures 3D complexes avec des motifs uniques et de développer des antennes qui fournissent de nombreux avantages, notamment des économies d'espace et de poids substantielles, une précision et une exactitude inégalées et des performances optimisées. En conséquence, la nouvelle antenne Tulip fonctionne à la fois comme une antenne embarquée et au sol caractérisée par un diagramme de rayonnement omnidirectionnel avec une stabilité de phase exceptionnelle à 360°, un retard de groupe constant et une polarisation linéaire — qui jouent tous un rôle crucial dans la reconstruction du signal et améliorent encore la précision des systèmes UWB à faible énergie, à courte portée et à large bande passante.
Ses caractéristiques supérieures de retard de groupe et de distribution de phase améliorent la précision de la différence de phase d'arrivée (PDoA), ce qui se traduit par des services améliorés au niveau du système, tels que l'angle d'arrivée (AoA) et le temps de vol (ToF), maximise la précision de la localisation de l'appareil dans l'espace et garantit une communication sécurisée avec ledit appareil. De plus, compte tenu de ses capacités au sol, il peut être placé n'importe où sur un PCB, y compris au milieu de la carte et sur du métal, ce qui permet une flexibilité de conception améliorée par rapport aux antennes strictement hors sol, qui nécessitent une garde au sol et, en tant que telles, sont placées le long des périmètres des PCB.
L'antenne UWB LDS Tulip a un petit format qui mesure 6.40 x 6.40 x 5.58 mm, pèse environ 0.1 g et prend en charge l'assemblage par prélèvement et placement CMS. Elle est également conforme aux dernières versions des réglementations RoHS et REACH et optimisée pour les applications UWB 6.0-8.5 GHz, telles que les villes intelligentes, la mobilité, la vente au détail, le suivi des actifs, les soins de santé, le fitness, la sécurité, les opérations portables et de connectivité, y compris la télématique et d'autres applications de l'Internet des objets (IoT).
« La technologie LDS nous a permis de développer une antenne ultra-large bande compacte avec une phase constante qui offre une précision inégalée dans les systèmes UWB et qui ne peut pas être reproduite par les antennes traditionnelles en métal estampé ou en circuit imprimé flexible », a déclaré Carmen Redondo, directrice du marketing mondial pour les antennes chez KYOCERA AVX. « La capacité d'intégrer des conceptions mécaniques complexes dans des formes 3D miniatures nous permet d'optimiser la taille, les performances et les émissions des antennes même dans des conceptions extrêmement petites et de formes inhabituelles, de satisfaire plus facilement les spécifications des clients et des réglementations et d'aider les clients de divers segments de l'industrie des technologies intelligentes en pleine expansion à améliorer les délais de mise sur le marché. »
Lorsqu'elle est installée sur un PCB 40 x 40 mm, l'antenne UWB LDS Tulip présente généralement un délai de groupe maximal de 2 ns, un gain de crête de 4.3 dBi, une puissance admissible en onde continue (CW) de 2 W et une efficacité moyenne de 61 %.
L'antenne est également brevetée et produite en Corée du Sud.
Pour plus d'informations sur Nouvelle antenne Tulipe LDS ultra-large bande embarquée et terrestre de KYOCERA AVX (9002305L0-L01K) pour les applications 6.0-8.5 GHz, veuillez visiter les liens intégrés tout au long du texte ou, si vous assistez Monde intégré Amérique du Nord, visitez KYOCERA AVX au stand 2123-D. Pour commander, rendez-vous sur Mouser et DigiKey. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, rendez-vous sur https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter) et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.