Les nouveaux condensateurs électrolytiques en aluminium humide à broches radiales de la série RES aident les fabricants d'électronique industrielle, de communications et grand public à économiser de l'espace sur la carte dans les assemblages de circuits imprimés haute densité sans compromettre l'endurance.
FOUNTAIN INN, SC (3 avril 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les nouveaux condensateurs électrolytiques en aluminium à broches radiales de la série RES.
Les nouveaux condensateurs électrolytiques en aluminium humide de la série RES sont conçus pour fournir des valeurs CV élevées dans des boîtiers de petite taille, une longue durée de vie de 5,000 7,000 à 105 65 heures à 802.11 °C et un courant d'ondulation élevé pour aider les fabricants à économiser de l'espace sur la carte dans les assemblages de circuits imprimés haute densité. sans faire de compromis sur l'endurance. Ils sont également compatibles sans plomb et conformes aux directives RoHS, REACH et CA Prop XNUMX, permettant une large adéquation aux applications industrielles, de communication et d'électronique grand public, y compris les ordinateurs, les points d'accès et autres stations réseau compatibles avec le protocole XNUMX.
La série est actuellement disponible en cinq tailles de boîtier (0511, 0611, 0812, 0816 et 0820) avec des diamètres allant de 5.00 à 8.00 mm, des longueurs allant de 11.00 à 20.00 mm et des poids allant de seulement 0.41 à 1.81 g. La version initiale propose également quatre tensions nominales (16, 25, 35 et 50 V) et des valeurs de capacité allant de 2.2 à 1,000 20 µF (± 190 %), présente des courants d'ondulation s'étendant de 1,400 à 40 105 HmArms et résiste à des températures de fonctionnement allant de -XNUMX° C à +XNUMX°C.
La série RES est la huitième série à rejoindre la vaste gamme de condensateurs électrolytiques en aluminium à sorties radiales lancée par KYOCERA AVX en février 2022. Cette gamme propose désormais quatre gammes de condensateurs électrolytiques en aluminium humides (la RES, REA, REF et Série REH), deux lignes de condensateurs électrolytiques conducteurs en aluminium polymère (le RPA et Série RPF), et deux gammes de condensateurs électrolytiques hybrides en aluminium (le RHA et Série RHD), ainsi qu'une variété encore plus large de références disponibles avec des niveaux de fiabilité commerciale et industrielle et des prix et délais de livraison compétitifs.
« Nos nouveaux condensateurs électrolytiques en aluminium à broches radiales de la série RES offrent aux fabricants d'électronique industrielle, de communication et grand public la miniaturisation, la longue durée de vie et les performances à CV élevé qu'exigent leurs conceptions haute densité », a déclaré Jackson Payne, associé au marketing produit. Gérant chez KYOCERA AVX. « Nous sommes donc très heureux d'étendre davantage notre gamme de condensateurs électrolytiques en aluminium à sorties radiales avec cette nouvelle série et d'offrir à nos clients une sélection encore plus étendue de valeurs de capacité, de tensions nominales et de tailles de boîtiers parfaitement adaptées pour résoudre leurs défis de conception. .»
Les nouveaux condensateurs électrolytiques en aluminium à broches radiales de la série RES sont expédiés dans des emballages en vrac et le délai de livraison pour la série est actuellement de 20 à 24 semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs électrolytiques en aluminium à broches radiales de la série RES de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton Détails du produit ci-dessous. Pour plus d'informations sur la gamme de condensateurs électrolytiques en aluminium de KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/products/aluminum-capacitors/. Pour acheter, veuillez visiter TTI, Future, Avnet, Arrow, DigiKey, Mouser, Newark ou Rutronik. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.