En tant que membre de l'OPEN Alliance, KYOCERA AVX a étendu sa gamme AntennaGuard éprouvée, hautes performances et à très faible capacité avec l'ajout de deux nouveaux MLV qui répondent aux exigences de test IEEE 1000BASE-T1 et 100BASE-T1, surpassent considérablement les solutions de diodes concurrentes et offrent une fiabilité exceptionnelle dans les boîtiers 0402 et 0603 peu encombrants.

FOUNTAIN INN, SC (10 janvier 2022) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a étendu sa gamme AntennaGuard de produits éprouvés, hautes performances et à très faible capacité. avec deux nouvelles varistances multicouches (MLV) 0402 qui répondent aux exigences de test IEEE 100BASE-T1 et 1000BASE-T1.
Les nouveaux MLV de la série ASPGuard® ont de petits boîtiers à montage en surface ultra-plats optimisés pour les conceptions haute densité et présentent des capacités de gestion de courant et d'énergie élevées, une protection bidirectionnelle contre les surtensions, des temps de réponse ultra rapides, inférieurs à la nanoseconde, et des capacités d'attaques multiples. Ils fournissent également une atténuation EMI/RFI à l'état désactivé, ce qui peut réduire, voire éliminer le besoin de condensateurs CEM supplémentaires, et offrent une perte d'insertion plus faible, un courant de fuite plus faible et une fiabilité inégalée par rapport aux solutions de diodes concurrentes. De plus, ils sont qualifiés pour Alliance OUVERTE (Ethernet à une paire) normes pour les applications Ethernet automobiles et AEC-Q200.
Les applications idéales pour la série ASPGuard incluent les réseaux Ethernet automobiles, les appareils IoT, les systèmes d'automatisation et de contrôle industriels, la robotique, les circuits RF et optiques, les capteurs, les lignes de données à haut débit, les antennes, les radars, les appareils Bluetooth et d'autres appareils sensibles à la capacité et à haute vitesse. applications de densité sur les marchés de l'automobile, de l'industrie et de l'électronique grand public.
Disponibles dans les tailles de boîtier ultraminiatures 0402 et 0603 avec des hauteurs respectives maximales de seulement 0.5 ± 0.10 mm et 0.80 ± 0.15 mm, les MLV de la série ASPGuard de KYOCERA AVX sont conçus pour des tensions de fonctionnement allant de 18 à 70 V CC, des valeurs de capacité allant de seulement 1.5 à 4.7 pF, transitoires d'énergie s'étendant de 0.02 à 0.04 J, 1 à 3 A de courant de pointe et des températures de fonctionnement aussi basses que -55 °C et aussi élevées que +150 °C. La série offre également une protection contre les décharges électrostatiques (ESD) jusqu'à 25 kV conformément à la norme CEI 61000-4-2 et répond aux exigences de démarrage d'appoint de 48 V CC.
Actuellement, les deux nouveaux MLV de la série ASPGuard qualifiés selon la norme OPEN Alliance ne sont disponibles que dans le package 0402. Le premier (VCAS04AP701R5YAT) est évalué à 70 V CC et 1.55 pF avec une tolérance de capacité de ± 0.13 pF et conçu pour être utilisé dans les applications Gigabit Ethernet 1000BASE-T1, tandis que le second (VCAS04AP704R7LAT) est évalué à 70 V CC et 4.7 pF avec une tolérance de capacité de ± 1 pF. et conçu pour être utilisé dans les applications Ethernet automobiles 100BASE-T1 (100 Mb/s).
Les MLV de la série ASPGuard sont également équipés de terminaisons en nickel/étain conformes à la RoHS et emballés sur des bobines de 7" ou 13" en quantités de 4,000 10,000 ou 16 XNUMX pièces pour une compatibilité avec les équipements de traitement automatisés. Le délai de livraison de la série est actuellement de XNUMX semaines.
« En tant que membre du groupe d'intérêt spécial OPEN Alliance dont la mission est d'encourager la normalisation et l'adoption généralisées de solutions Ethernet automobiles à paire unique, nous sommes ravis d'élargir notre portefeuille existant de composants électroniques éprouvés sur le terrain et qualifiés AEC-Q200 pour mieux prendre en charge une gamme croissante d'applications automobiles basées sur Ethernet », a déclaré John Gallipeau, ingénieur principal d'applications sur le terrain pour la protection des circuits chez KYOCERA AVX. « Nos nouvelles varistances multicouches de la série ASPGuard répondent aux spécifications de test strictes IEEE 100BASE-T1 et 1000BASE-T1, nécessitent un espace minimal sur la carte et présentent des capacités de gestion des tensions transitoires plus élevées et une capacité, une perte d'insertion et des fuites inférieures à celles des solutions de diodes concurrentes.
Pour plus d'informations sur les varistances multicouches (MLV) à très faible capacité de la série ASPGuard de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour plus d'informations sur la gamme AntennaGuard de KYOCERA AVX, composée de produits éprouvés, hautes performances et à très faible capacité, veuillez visiter notre Catalogue de produits de suppression des transitoires. Pour commander, veuillez visiter Digi-Key or Mouser. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.