Nouveaux MLCC RF miniatures pour les applications de communication | Série KGU

Conçus pour satisfaire la demande du marché des communications en matière de condensateurs RF plus petits capables de performances RF reproductibles, les nouveaux MLCC RF C0G (NP0) de la série KGU présentent des caractéristiques telles qu'un ESR ultra-faible, une puissance élevée, un Q élevé, un SRF élevé et des tolérances serrées dans des tailles de puces EIA miniatures allant de 01005 à 0805.
Série KGU

FOUNTAIN INN, SC (27 août 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les nouveaux condensateurs à puce céramique multicouches RF (MLCC) de la série KGU à très faible ESR C0G (NP0).

Inspirés par la demande croissante du marché des communications pour des condensateurs RF plus petits offrant des performances RF reproductibles, les nouveaux MLCC RF de la série KGU regroupent de nombreux avantages de performances optimisés pour les applications de communication dans quatre tailles de puces EIA miniatures allant de 01005 à 0805. La série comprend des matériaux diélectriques en céramique C0G (NP0) de classe I, qui sont l'un des diélectriques de condensateur les plus stables disponibles - présentant un coefficient de température de capacité (TCC) de 0±30 ppm/°C et un coefficient de tension pratiquement nul, et des électrodes en métal de base en cuivre plaqué d'un alliage étain/nickel, qui offrent des capacités de capacité-tension (CV) élevées dans des boîtiers de petite taille. Il présente également une résistance série équivalente (ESR) ultra-faible, une puissance élevée, un Q élevé, des fréquences d'auto-résonance (SRF) élevées et des tolérances serrées - autant de caractéristiques avantageuses pour d'innombrables applications de communication.

Les MLCC RF de la série KGU sont actuellement disponibles en quatre tailles de puces EIA miniatures (01005, 0402, 0603 et 0805) et sont évalués pour 16–250 V, 0.1–100 pF, des tolérances aussi faibles que ±0.05 pF et des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +125 °C. Les applications idéales pour la série comprennent les réseaux de filtrage, les réseaux d'adaptation, les sources de fréquence à Q élevé et les circuits de réglage, de couplage, de dérivation et de blocage CC dans les stations de base cellulaires, les réseaux Wi-Fi 802.11, les appareils sans fil basés sur les abonnés et les systèmes sans fil à large bande, les communications par satellite et les systèmes radio de sécurité publique.

Les caractéristiques supplémentaires des nouveaux MLCC RF de la série KGU incluent la conformité RoHS, la résistance aux chocs thermiques, une longue durée de vie, l'absence de vieillissement et d'effets piézoélectriques, ainsi qu'un emballage en bande et en bobine pour un assemblage automatisé.

« Nos nouveaux MLCC RF C0G (NP0) de la série KGU offrent aux clients du marché des communications un ensemble de caractéristiques de performances optimisées pour satisfaire leurs exigences d'application, notamment un ESR ultra-faible, une répétabilité élevée, une puissance élevée, un Q élevé, un SRF élevé, des tolérances serrées et des tailles de puces EIA miniatures », a déclaré Mohammed Abu-Naim, chef de produit RF chez KYOCERA AVX.

Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs MLCC RF C0G (NP0) à ESR ultra-faible de la série KGU ou sur la gamme complète de condensateurs RF et micro-ondes KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour commander, veuillez consulter les sites DigiKey, Mouser Electronics et Richardson RFPD. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez consulter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter, ainsi Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.